IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
QGDUNT - 聚氨酯多排管
A&T-3D Gallery
zonghe
qiguan
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/qiguan/qgdunt.prj},{NB=QGDUNT-2-6-100},{CODE=QGDUNT},{CL=聚氨酯},{YD=95A~98A},{SYLT=空气/水},{HJWD=-20℃~80℃},{XS=2},{D=6},{D1=4.0},{L=100},{ZL=7.8},{ZDGZYQ=10bar},{ZDSSYQ=30bar},{PDF=qgdunt.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CL
材料
ⁿ/ₐ
YD
硬度
ⁿ/ₐ
SYLT
适用流体
ⁿ/ₐ
HJWD
使用环境及流体温度
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
d
[mm]
L
[m]
ZL
重量
[kg]
ZDGZYQ
20°C最大工作压强
[bar]
ZDSSYQ
20°C最大瞬时压强
[bar]
PDF
ⁿ/ₐ
QGDUNT-2-4-100
QGDUNT-2-4-100
聚氨酯
95A~98A
空气/水
-20℃~80℃
透明
4
2.5
100
3.8
10bar
30bar
qgdunt.pdf
QGDUNT-2-6-100
QGDUNT-2-6-100
聚氨酯
95A~98A
空气/水
-20℃~80℃
透明
6
4.0
100
7.8
10bar
30bar
qgdunt.pdf
QGDUNT-2-8-50
QGDUNT-2-8-50
聚氨酯
95A~98A
空气/水
-20℃~80℃
透明
8
5.5
50
7.6
10bar
30bar
qgdunt.pdf
QGDUNT-2-10-50
QGDUNT-2-10-50
聚氨酯
95A~98A
空气/水
-20℃~80℃
透明
10
6.5
50
11.2
10bar
30bar
qgdunt.pdf
QGDUNT-2-12-50
QGDUNT-2-12-50
聚氨酯
95A~98A
空气/水
-20℃~80℃
透明
12
8.0
50
15.6
10bar
30bar
qgdunt.pdf
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D