IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
DSQK - JIS标准矩形模具弹簧 高压缩量型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/dsqk.prj},{NB=DSQK-D26-L30},{CODE=DSQK},{LX=高压缩量型},{CZ=SWOSC-V 相当},{D=26.0},{L=30},{DD=16.5},{THXS=16.37(1.67)},{L1=9.0},{S=18},{N=294.2(30.0)},{PDF=dsqk.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
THXS
弹簧系数
[N/mm(kgf/mm)]
L1
压紧长度
[mm]
S
S=LX65%
[mm]
N
载荷
[N(kgf)]
DSQK-D10.5-L15
DSQK-D10.5-L15
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
15
6.0
7.63(0.78)
4.5
9
68.6(7.0)
DSQK-D10.5-L20
DSQK-D10.5-L20
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
20
6.0
5.68(0.58)
6.0
12
68.6(7.0)
DSQK-D10.5-L25
DSQK-D10.5-L25
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
25
6.0
4.61(0.47)
7.5
15
68.6(7.0)
DSQK-D10.5-L30
DSQK-D10.5-L30
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
30
6.0
3.82(0.39)
9.0
18
68.6(7.0)
DSQK-D10.5-L35
DSQK-D10.5-L35
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
35
6.0
3.23(0.33)
10.5
21
68.6(7.0)
DSQK-D10.5-L40
DSQK-D10.5-L40
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
40
6.0
2.84(0.29)
12.0
24
68.6(7.0)
DSQK-D10.5-L45
DSQK-D10.5-L45
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
45
6.0
2.55(0.26)
13.5
27
68.6(7.0)
DSQK-D10.5-L50
DSQK-D10.5-L50
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
50
6.0
2.25(0.23)
15.0
30
68.6(7.0)
DSQK-D10.5-L55
DSQK-D10.5-L55
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
55
6.0
2.06(0.21)
16.5
33
68.6(7.0)
DSQK-D10.5-L60
DSQK-D10.5-L60
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
60
6.0
1.86(0.19)
18.0
36
68.6(7.0)
DSQK-D10.5-L65
DSQK-D10.5-L65
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
65
6.0
1.76(0.18)
19.5
39
68.6(7.0)
DSQK-D10.5-L70
DSQK-D10.5-L70
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
70
6.0
1.67(0.17)
21.0
42
68.6(7.0)
DSQK-D10.5-L75
DSQK-D10.5-L75
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
75
6.0
1.57(0.16)
22.5
45
68.6(7.0)
DSQK-D10.5-L80
DSQK-D10.5-L80
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
80
6.0
1.47(0.15)
24.0
48
68.6(7.0)
DSQK-D12.5-L15
DSQK-D12.5-L15
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
15
7.0
8.72(0.89)
4.5
9
78.5(8.0)
DSQK-D12.5-L20
DSQK-D12.5-L20
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
20
7.0
6.54(0.667)
6.0
12
78.5(8.0)
DSQK-D12.5-L25
DSQK-D12.5-L25
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
25
7.0
5.22(0.533)
7.5
15
78.5(8.0)
DSQK-D12.5-L30
DSQK-D12.5-L30
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
30
7.0
4.35(0.444)
9.0
18
78.5(8.0)
DSQK-D12.5-L35
DSQK-D12.5-L35
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
35
7.0
3.73(0.381)
10.5
21
78.5(8.0)
DSQK-D12.5-L40
DSQK-D12.5-L40
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
40
7.0
3.26(0.333)
12.0
24
78.5(8.0)
DSQK-D12.5-L45
DSQK-D12.5-L45
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
45
7.0
2.90(0.296)
13.5
27
78.5(8.0)
DSQK-D12.5-L50
DSQK-D12.5-L50
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
50
7.0
2.62(0.267)
15.0
30
78.5(8.0)
DSQK-D12.5-L55
DSQK-D12.5-L55
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
55
7.0
2.37(0.242)
16.5
33
78.5(8.0)
DSQK-D12.5-L60
DSQK-D12.5-L60
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
60
7.0
2.18(0.222)
18.0
36
78.5(8.0)
DSQK-D12.5-L65
DSQK-D12.5-L65
DSQK
高压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
65
7.0
2.01(0.205)
19.5
39
78.5(8.0)
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D