IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
ESEJP - 圆形截面圆柱形拉伸弹簧 中重载型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/esejp.prj},{NB=ESEJP-D8-L25},{CODE=ESEJP},{LX=中重载型},{CZ=SWP-A},{D=8},{L=25},{DD=1.100},{S=5.8},{JXZH=31.38},{CLL=6.86},{THXS=4.23},{PDF=esejp.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
S
工作行程S
[mm]
JXZH
工作极限载荷
[N]
CLL
初拉力
[N]
THXS
弹簧系数
[N/mm]
ESEJP-D3-L10
ESEJP-D3-L10
ESEJP
中重载型
SWP-A
3
10
0.450
2.2
6.47
1.57
2.26
ESEJP-D3-L15
ESEJP-D3-L15
ESEJP
中重载型
SWP-A
3
15
0.450
4.5
6.47
1.57
1.08
ESEJP-D3-L20
ESEJP-D3-L20
ESEJP
中重载型
SWP-A
3
20
0.450
6.7
6.47
1.57
0.74
ESEJP-D3-L25
ESEJP-D3-L25
ESEJP
中重载型
SWP-A
3
25
0.450
9.1
6.47
1.57
0.54
ESEJP-D3-L30
ESEJP-D3-L30
ESEJP
中重载型
SWP-A
3
30
0.450
11.4
6.47
1.57
0.43
ESEJP-D4-L15
ESEJP-D4-L15
ESEJP
中重载型
SWP-A
4
15
0.550
4.5
8.43
1.86
1.47
ESEJP-D4-L20
ESEJP-D4-L20
ESEJP
中重载型
SWP-A
4
20
0.550
7.1
8.43
1.86
0.93
ESEJP-D4-L25
ESEJP-D4-L25
ESEJP
中重载型
SWP-A
4
25
0.550
10
8.43
1.86
0.66
ESEJP-D4-L30
ESEJP-D4-L30
ESEJP
中重载型
SWP-A
4
30
0.550
12.6
8.43
1.86
0.52
ESEJP-D4-L35
ESEJP-D4-L35
ESEJP
中重载型
SWP-A
4
35
0.550
15.2
8.43
1.86
0.43
ESEJP-D4-L40
ESEJP-D4-L40
ESEJP
中重载型
SWP-A
4
40
0.550
18.1
8.43
1.86
0.36
ESEJP-D5-L15
ESEJP-D5-L15
ESEJP
中重载型
SWP-A
5
15
0.700
3.9
14.71
2.45
3.14
ESEJP-D5-L20
ESEJP-D5-L20
ESEJP
中重载型
SWP-A
5
20
0.700
6.9
14.71
2.45
1.77
ESEJP-D5-L25
ESEJP-D5-L25
ESEJP
中重载型
SWP-A
5
25
0.700
9.6
14.71
2.45
1.28
ESEJP-D5-L30
ESEJP-D5-L30
ESEJP
中重载型
SWP-A
5
30
0.700
12.5
14.71
2.45
0.98
ESEJP-D5-L35
ESEJP-D5-L35
ESEJP
中重载型
SWP-A
5
35
0.700
15.6
14.71
2.45
0.78
ESEJP-D5-L40
ESEJP-D5-L40
ESEJP
中重载型
SWP-A
5
40
0.700
19.2
14.71
2.45
0.64
ESEJP-D5-L45
ESEJP-D5-L45
ESEJP
中重载型
SWP-A
5
45
0.700
21.9
14.71
2.45
0.56
ESEJP-D5-L50
ESEJP-D5-L50
ESEJP
中重载型
SWP-A
5
50
0.700
25
14.71
2.45
0.49
ESEJP-D6-L20
ESEJP-D6-L20
ESEJP
中重载型
SWP-A
6
20
0.900
3.9
23.54
5.88
4.51
ESEJP-D6-L25
ESEJP-D6-L25
ESEJP
中重载型
SWP-A
6
25
0.900
6
23.54
5.88
2.94
ESEJP-D6-L30
ESEJP-D6-L30
ESEJP
中重载型
SWP-A
6
30
0.900
7.8
23.54
5.88
2.26
ESEJP-D6-L35
ESEJP-D6-L35
ESEJP
中重载型
SWP-A
6
35
0.900
10
23.54
5.88
1.77
ESEJP-D6-L40
ESEJP-D6-L40
ESEJP
中重载型
SWP-A
6
40
0.900
12
23.54
5.88
1.47
ESEJP-D6-L45
ESEJP-D6-L45
ESEJP
中重载型
SWP-A
6
45
0.900
13.8
23.54
5.88
1.28
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D