IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
GTEA - 拉伸弹簧用导向支柱 开口孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/gtea.prj},{NB=GTEA-D5-L15},{CODE=GTEA},{LX=开口孔型},{FJ=1个螺帽},{D=5},{L=15},{L1=15,20,25,30,40},{M=M5},{DD=2.0},{DD1=1.0},{W=3.0},{G=5},{E=4.0},{F=2.00},{HH=0.4},{ZDXYZH1=72},{ZDXYZH=115},{PDF=gtea.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
ZZ
材质
ⁿ/ₐ
ZZ1
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
FJ1
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
W
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
HH
h
[mm]
ZDXYZH1
304材质
ⁿ/ₐ
ZDXYZH
45#材质
ⁿ/ₐ
GTEA-D4-L15
GTEA-D4-L15
开口孔型
45#
发黑
1个螺帽
碳钢
4
M4
1.5
1.0
2.5
5
3.5
1.75
0.3
50
80
GTEA-D5-L15
GTEA-D5-L15
开口孔型
45#
发黑
1个螺帽
碳钢
5
M5
2.0
1.0
3.0
5
4.0
2.00
0.4
72
115
GTEA-D6-L20
GTEA-D6-L20
开口孔型
45#
发黑
1个螺帽
碳钢
6
M6
2.0
1.0
3.5
5
5.0
2.50
0.5
113
179
GTEA-D8-L25
GTEA-D8-L25
开口孔型
45#
发黑
1个螺帽
碳钢
8
M8
3.0
1.5
5.0
5
7.0
3.50
1.0
189
300
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D