IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
GTKAA - 拉伸弹簧用导向支柱 孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/gtkaa.prj},{NB=GTKAA-D5-L15},{CODE=GTKAA},{FJ=1个螺帽},{D=5},{L=15},{LL1=15,20,25,30,35,40},{LL2=15,20,25,30,35,40},{LL3=10,15,20,25,30,35},{M=M5},{F1=5},{F2=2.00},{H=2.0},{T=1.2},{DD1=2.0},{DD2=2.0},{W1=3.0},{W2=3.0},{G=5},{E=4.0},{HH=0.4},{PDF=gtkaa.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
ZZ
材质
ⁿ/ₐ
ZZ1
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
FJ1
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
M
(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
DD
d
[mm]
W
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
HH
h
[mm]
GTKAA-D3-L10
GTKAA-D3-L10
直柱型
45#
发黑
1个螺帽
碳钢
3
M3
5.000
3.000
1.0
1.2
1.500
1.500
3
3.0
0.2
GTKAA-D4-L15
GTKAA-D4-L15
直柱型
45#
发黑
1个螺帽
碳钢
4
M4
10.000
3.000
1.0
1.2
2.000
2.500
5
3.5
0.3
GTKAA-D5-L15
GTKAA-D5-L15
直柱型
45#
发黑
1个螺帽
碳钢
5
M5
8.000
5.000
2.0
1.2
2.000
3.000
5
4.0
0.4
GTKAA-D6-L20
GTKAA-D6-L20
直柱型
45#
发黑
1个螺帽
碳钢
6
M6
12.000
5.000
2.0
1.2
2.000
3.500
5
5.0
0.5
GTKAA-D8-L20
GTKAA-D8-L20
直柱型
45#
发黑
1个螺帽
碳钢
8
M8
11.000
6.000
2.5
1.2
3.000
5.000
5
7.0
1.0
GTKAA-D10-L30
GTKAA-D10-L30
直柱型
45#
发黑
1个螺帽
碳钢
10
M10
20.000
7.000
2.5
1.2
4.000
6.000
5
10.0
1.2
GTKAA-D12-L40
GTKAA-D12-L40
直柱型
45#
发黑
1个螺帽
碳钢
12
M12
20.000
9.000
2.5
1.8
6.000
7.000
5
12.0
1.4
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D