IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
LPDB - 锁紧销 拉环标准型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuangzhusai
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuangzhusai/lpdb.prj},{NB=LPDB-D8-L16},{CODE=LPDB},{CZ1=碳钢镀锌},{CZ2=SUS301},{CZ3=SUS304},{CZ4=SUS301},{CZ5=红色塑料},{D=8},{L=16},{L1=16,20,25,30,35,40,45,50},{D1=7.9},{C=8.4},{D2=10.5},{H=38.0},{D3=12},{A=2.8},{B=0.6},{E=23},{SXKJQD=28},{ZL=21~32},{PDF=lpdb.pdf},{PPATH=lpdb/lpdb4.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
CZ1
销材质
ⁿ/ₐ
CZ2
拉环材质
ⁿ/ₐ
CZ3
棘爪材质
ⁿ/ₐ
CZ4
弹簧材质
ⁿ/ₐ
CZ5
按钮材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
C
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
D3
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
SXKJQD
双向抗剪强度
[kN]
ZL
重量
[g]
LPDB-D6-L10
LPDB-D6-L10
LPDB
碳钢镀锌
SUS301
SUS304
SUS301
红色塑料
6
5.9
7.0
8.0
38.0
12
2.3
0.5
23
14
18~23
LPDB-D8-L16
LPDB-D8-L16
LPDB
碳钢镀锌
SUS301
SUS304
SUS301
红色塑料
8
7.9
8.4
10.5
38.0
12
2.8
0.6
23
28
21~32
LPDB-D10-L20
LPDB-D10-L20
LPDB
碳钢镀锌
SUS301
SUS304
SUS301
红色塑料
10
9.9
9.8
13.0
42.0
16
3.3
1.0
28
38
41~59
LPDB-D12-L25
LPDB-D12-L25
LPDB
碳钢镀锌
SUS301
SUS304
SUS301
红色塑料
12
11.9
11.3
15.0
42.0
16
3.8
1.0
28
61
52~93
LPDB-D16-L30
LPDB-D16-L30
LPDB
碳钢镀锌
SUS301
SUS304
SUS301
红色塑料
16
15.9
14.2
20.0
46.5
20
4.8
1.2
32
113
102~169
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D