IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
BOFMS - 带法兰无油衬套组件·标准法兰型 内置铜合金衬套单衬·双衬·加长型
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bofms.prj},{NB=BOFMS-d16},{CODE=BOFMS},{CODEF='BOFMS','BOFMSS','SBOFMS','BOFKS','BOFKSS','SBOFKS','BOFNS','BOFNSS','SBOFNS','BOFMW','BOFMWS','BOFKW','BOFKWS','BOFNW','BOFNWS','BOFML','BOFMLS','BOFKL','BOFKLS'},{MAT1=高力黄铜+固体润滑剂},{XD=16},{XDTOL=+0.034/0},{D=28},{DTOL=0/-0.021},{LD=37},{LS=67},{LC=97},{L1=10},{H=48},{T=6},{D1=4.5},{D2=7.5},{XT=4.1},{PCD=38},{W=37},{F=22},{A=31},{L2=1.15},{PDF=bofms.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
GDZ
固定座
ⁿ/ₐ
MAT1
衬套材质
ⁿ/ₐ
MFQ
有无密封圈
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
XDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
LD
单衬型
ⁿ/ₐ
LS
双衬型
ⁿ/ₐ
LC
加长型
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
XT
t
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
BOFMS-d6
BOFMS-d6
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
6
+0.022/0
12
0/-0.018
22
37
52
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
BOFMS-d8
BOFMS-d8
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
8
+0.028/0
15
0/-0.018
27
47
67
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
BOFMS-d10
BOFMS-d10
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
10
+0.028/0
19
0/-0.021
32
57
82
5
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
BOFMS-d12
BOFMS-d12
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
12
+0.034/0
21
0/-0.021
32
57
82
10
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
BOFMS-d13
BOFMS-d13
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
13
+0.034/0
23
0/-0.021
32
57
82
10
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
BOFMS-d16
BOFMS-d16
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
16
+0.034/0
28
0/-0.021
37
67
97
10
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
BOFMS-d20
BOFMS-d20
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
20
+0.041/0
32
0/-0.025
42
77
112
10
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
BOFMS-d25
BOFMS-d25
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
25
+0.041/0
40
0/-0.025
58
108
158
10
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
BOFMS-d30
BOFMS-d30
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
30
+0.041/0
45
0/-0.025
68
128
188
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
BOFMS-d35
BOFMS-d35
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
35
+0.050/0
52
0/-0.030
68
128
0
15
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
0
0
BOFMS-d40
BOFMS-d40
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
40
+0.050/0
60
0/-0.030
80
150
0
15
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
0
0
BOFMS-d50
BOFMS-d50
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
50
+0.050/0
80
0/-0.030
90
170
0
15
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
0
0
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D