IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
LSSAWU - 铝塑滑动轴承座组件 双园铝轴滑轨
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/lssawu.prj},{NB=LSSAWU-D20-W80-L160},{CODE=LSSAWU},{LX=双园铝塑滑轨},{CZ=铝合金},{BMCL=硬质氧化},{AZK=有},{D=20},{SYGKXL=80},{L=160},{L1=[160:3000/01]},{XD=10.2},{XH=9.5},{H=20},{B=82},{W1=74},{W=40},{P=120},{NMIN=20},{NMAX=79.5},{K=M8},{K1=8},{ZL=3.3},{PDF=lssawu.pdf},{WK1=7.5},{KS=5.3},{PP=120}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
AZK
安装孔
ⁿ/ₐ
D
[mm]
SYGKXL
W
[mm]
XD
d
[mm]
XH
h
[mm]
H
[mm]
B
b
[mm]
W1
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
NMIN
N1=N2
[min]
NMAX
N1=N2
[max]
K
[mm]
ZL
重量
[kg/m]
LSSAWU-D10-W40-L160
LSSAWU-D10-W40-L160
LSSAWU
双园铝塑滑轨
铝合金
硬质氧化
有
10
40
0.0
5.5
9
40
40
0
120
20
79.5
M6
1.0
LSSAWU-D10-W80-L160
LSSAWU-D10-W80-L160
LSSAWU
双园铝塑滑轨
铝合金
硬质氧化
有
10
80
0.0
5.5
9
74
74
40
120
20
79.5
M6
1.5
LSSAWU-D16-W60-L160
LSSAWU-D16-W60-L160
LSSAWU
双园铝塑滑轨
铝合金
硬质氧化
有
16
60
8.0
7.5
14
58
54
0
120
20
79.5
M8
1.9
LSSAWU-D20-W80-L160
LSSAWU-D20-W80-L160
LSSAWU
双园铝塑滑轨
铝合金
硬质氧化
有
20
80
10.2
9.5
20
82
74
40
120
20
79.5
M8
3.3
LSSAW-D10-W40-L160
LSSAW-D10-W40-L160
LSSAW
双园铝塑滑轨
铝合金
硬质氧化
无
10
40
0.0
5.5
9
40
40
0
0
0
0.0
-
1.0
LSSAW-D10-W80-L160
LSSAW-D10-W80-L160
LSSAW
双园铝塑滑轨
铝合金
硬质氧化
无
10
80
0.0
5.5
9
74
74
40
0
0
0.0
-
1.5
LSSAW-D16-W60-L160
LSSAW-D16-W60-L160
LSSAW
双园铝塑滑轨
铝合金
硬质氧化
无
16
60
8.0
7.5
14
58
54
0
0
0
0.0
-
1.9
LSSAW-D20-W80-L160
LSSAW-D20-W80-L160
LSSAW
双园铝塑滑轨
铝合金
硬质氧化
无
20
80
10.2
9.5
20
82
74
40
0
0
0.0
-
3.3
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D