IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
CPLB - 直杆球面型圆柱销 嵌入型
A&T-3D Gallery
zonghe
xiaolingjian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xiaolingjian/cplb.prj},{NB=CPLB-D4-L8},{CODE=CPLB},{MAT=SUJ2},{YD=48HRC~},{D=4.0},{L=8.000},{L1=8,10,15,20,25,30,35,40,45,50},{E=1.5},{PDF=cplb.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
YD
表面硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
E
[mm]
CPLB-D1-L6
CPLB-D1-L6
CPLB
SUJ2
48HRC~
1.0
6,8,10
0.4
CPLB-D1.5-L6
CPLB-D1.5-L6
CPLB
SUJ2
48HRC~
1.5
6,8,10
0.6
CPLB-D2-L6
CPLB-D2-L6
CPLB
SUJ2
48HRC~
2.0
6,8,10,15,20
1.0
CPLB-D2.5-L6
CPLB-D2.5-L6
CPLB
SUJ2
48HRC~
2.5
6,8,10,15,20,25,30
1.0
CPLB-D3-L6
CPLB-D3-L6
CPLB
SUJ2
48HRC~
3.0
6,8,10,15,20,25,30,35,40
1.0
CPLB-D4-L8
CPLB-D4-L8
CPLB
SUJ2
48HRC~
4.0
8,10,15,20,25,30,35,40,45...
1.5
CPLB-D5-L8
CPLB-D5-L8
CPLB
SUJ2
48HRC~
5.0
8,10,15,20,25,30,35,40,45...
1.5
CPLB-D6-L8
CPLB-D6-L8
CPLB
SUJ2
48HRC~
6.0
8,10,15,20,25,30,35,40,45...
2.0
CPLB-D8-L10
CPLB-D8-L10
CPLB
SUJ2
48HRC~
8.0
10,15,20,25,30,35,40,45,5...
2.5
CPLB-D10-L15
CPLB-D10-L15
CPLB
SUJ2
48HRC~
10.0
15,20,25,30,35,40,45,50,5...
3.0
CPLB-D12-L20
CPLB-D12-L20
CPLB
SUJ2
48HRC~
12.0
20,25,30,35,40,45,50,55,6...
3.5
CPLB-D13-L30
CPLB-D13-L30
CPLB
SUJ2
48HRC~
13.0
30,40,50,60,70,80
3.5
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D