IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
SFCBZTL - 轻载型偏心支脚 固定调节型·半月形
A&T-3D Gallery
zonghe
zhijiao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhijiao/sfcbztl.prj},{NB=SFCBZTL-D86.5-M12-L150},{CODE=SFCBZTL},{D=86.5},{M=M12},{MM=12},{L=150},{B=11},{F=10},{F1=8},{E=19},{CZ=200},{DUXING=0.21},{DIANYONG=0.39},{WU=0.33},{PDF=SFCBZTL.PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZJCZ
支脚材质
ⁿ/ₐ
DPCZ
底盘材质
ⁿ/ₐ
LGCZ
螺杆材质
ⁿ/ₐ
BMCL
螺杆表面处理
ⁿ/ₐ
D
底径
[mm]
M
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L
螺纹长度
[mm]
B
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
E
[mm]
CZ
承载
[kg]
DUXING
SFCBTL螺杆参考重量
[kg/pcs]
DIANYONG
SFCBKTL螺杆参考重量
[kg/pcs]
WU
SFCSTL螺杆参考重量
[kg/pcs]
SFCBZTL-D86.5-M12-L50
SFCBZTL-D86.5-M12-L50
钢
45#
45#
镀锌
86.5
M12
50
11
10
8
19
200
0.17
0.28
0.25
SFCBZTL-D86.5-M12-L75
SFCBZTL-D86.5-M12-L75
钢
45#
45#
镀锌
86.5
M12
75
11
10
8
19
200
0.18
0.33
0.27
SFCBZTL-D86.5-M12-L100
SFCBZTL-D86.5-M12-L100
钢
45#
45#
镀锌
86.5
M12
100
11
10
8
19
200
0.19
0.35
0.29
SFCBZTL-D86.5-M12-L125
SFCBZTL-D86.5-M12-L125
钢
45#
45#
镀锌
86.5
M12
125
11
10
8
19
200
0.20
0.37
0.31
SFCBZTL-D86.5-M12-L150
SFCBZTL-D86.5-M12-L150
钢
45#
45#
镀锌
86.5
M12
150
11
10
8
19
200
0.21
0.39
0.33
SFCBZTL-D86.5-M16-L50
SFCBZTL-D86.5-M16-L50
钢
45#
45#
镀锌
86.5
M16
50
11
13
10
24
300
0.19
0.31
0.28
SFCBZTL-D86.5-M16-L75
SFCBZTL-D86.5-M16-L75
钢
45#
45#
镀锌
86.5
M16
75
11
13
10
24
300
0.25
0.33
0.30
SFCBZTL-D86.5-M16-L100
SFCBZTL-D86.5-M16-L100
钢
45#
45#
镀锌
86.5
M16
100
11
13
10
24
300
0.29
0.35
0.33
SFCBZTL-D86.5-M16-L125
SFCBZTL-D86.5-M16-L125
钢
45#
45#
镀锌
86.5
M16
125
11
13
10
24
300
0.32
0.37
0.36
SFCBZTL-D86.5-M16-L150
SFCBZTL-D86.5-M16-L150
钢
45#
45#
镀锌
86.5
M16
150
11
13
10
24
300
0.35
0.39
0.40
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D