IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
GESN - 低组装重载型直线导轨 方型
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/gesn.prj},{NB=GESN-H28-L100},{CODE=GESN},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=58HRC~},{MAT=碳钢},{H=28},{L=100.000},{Z=NONE},{H1=6.0},{N=11.0},{W=42},{B=32},{C=32},{L1=69.1},{L2=48.1},{MXL=M5x7},{M1=5},{M2=7},{T=7.5},{G=12.0},{H2=6.0},{WR=20},{HR=15.5},{D=9.5},{HH=8.5},{DD=6.0},{P=60},{LSGDCC=M5x16},{FZ1=10.31},{FZ2=21.13},{G1=0.24},{G2=2.08},{PPATH=gesn/gesn3.prj},{PDF=gesn.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JD
精度
ⁿ/ₐ
YY
预压
ⁿ/ₐ
HKS
滑块数
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
HKGDFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
滑块尺寸W
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸B
ⁿ/ₐ
C
滑块尺寸C
[mm]
L1
滑块尺寸L1
ⁿ/ₐ
L2
滑块尺寸L2
ⁿ/ₐ
MXL
滑块尺寸M×ι
ⁿ/ₐ
T
滑块尺寸T
ⁿ/ₐ
G
滑块尺寸G
ⁿ/ₐ
H2
滑块尺寸H2
ⁿ/ₐ
WR
滑轨尺寸WR
ⁿ/ₐ
HR
滑轨尺寸HR
ⁿ/ₐ
D
滑轨尺寸D
ⁿ/ₐ
HH
滑轨尺寸h
ⁿ/ₐ
DD
滑轨尺寸d
ⁿ/ₐ
P
滑轨尺寸P
ⁿ/ₐ
LSGDCC
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
FZ1
基本动额定负载C
[kN]
FZ2
基本静额定负载Co
[kN]
G1
重量 滑块
[kg]
G2
重量 滑轨
[kg/m]
LJ1
容许静力矩MR
[KN-m]
LJ2
容许静力矩MP
[KN-m]
LJ3
容许静力矩MY
[KN-m]
GESN-H24-L100
GESN-H24-L100
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
24
4.5
9.5
34
26
26
56.8
39.8
M4x6
6.0
5.7
5.5
15
12.5
7.5
5.3
4.5
60
M4x16
1
7.83
16.19
0.15
1.25
0.13
0.10
0.10
GESN-H28-L100
GESN-H28-L100
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
28
6.0
11.0
42
32
32
69.1
48.1
M5x7
7.5
12.0
6.0
20
15.5
9.5
8.5
6.0
60
M5x16
1
10.31
21.13
0.24
2.08
0.22
0.16
0.16
GESN-H33-L107
GESN-H33-L107
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
33
7.0
12.5
48
35
35
82.6
59.0
M6x9
8.0
12.0
8.0
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60
M6x20
1
16.27
32.40
0.41
2.67
0.38
0.32
0.32
GESN-H42-L122
GESN-H42-L122
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
58HRC~
碳钢
42
10.0
16.0
60
40
40
98.1
70.1
M8x12
9.0
12.0
8.0
28
23.0
14.0
12.0
9.0
80
M8x25
1
23.70
47.46
0.76
4.35
0.68
0.55
0.55
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D