IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
GMSWL - 微型宽幅直线导轨--加长.不锈钢
A&T-3D Gallery
zonghe
zhixiandaogui
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhixiandaogui/gmswl.prj},{NB=GMSWL-H9-L50},{CODE=GMSWL},{TYPE=组合件},{DGGDFS=上锁式},{HKGDFS=上锁式},{HRD=56HRC~},{MAT=不锈钢},{H=9.000},{L=50.000},{Z=NONE},{H1=1.900},{N=5.5},{W=25},{B=19},{C=19.000},{L2=30.800},{L1=41.250},{MXE1=M3x3},{WR=14},{WB=0},{HR=5.2},{D=6.000},{HH=3.2},{DD=3.5},{P=30},{LSGDCC=M3x6},{LMIN=50.000},{MM=3.0},{B1=0.000},{C1=0},{E1=3.000},{G=0.000},{FZ1=1.770},{FZ2=3.140},{G1=0.029},{G2=0.510},{PPATH=gmswl/gmswl3.prj},{PDF=gmswl.pdf},{LJ1=23.450},{LJ2=15.530},{LJ3=15.530}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
JD
精度
ⁿ/ₐ
YY
预压
ⁿ/ₐ
HKS
滑块数
ⁿ/ₐ
DGGDFS
导轨固定方式
ⁿ/ₐ
HKGDFS
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
滑块尺寸W
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸B
ⁿ/ₐ
C
滑块尺寸C
ⁿ/ₐ
L2
滑块尺寸L2
ⁿ/ₐ
L1
滑块尺寸L1
ⁿ/ₐ
MXE1
滑块尺寸M×ι
ⁿ/ₐ
WR
滑轨尺寸WR
ⁿ/ₐ
WB
滑轨尺寸WB
ⁿ/ₐ
HR
滑轨尺寸HR
ⁿ/ₐ
D
滑轨尺寸D
ⁿ/ₐ
HH
滑轨尺寸h
ⁿ/ₐ
DD
滑轨尺寸d
ⁿ/ₐ
P
滑轨尺寸P
ⁿ/ₐ
LSGDCC
滑轨尺寸 固定螺栓尺寸
ⁿ/ₐ
HKSL
滑块数量
ⁿ/ₐ
LMIN
ⁿ/ₐ
FZ1
基本动额定负载C
[kN]
FZ2
基本静额定负载Co
[kN]
G1
重量 滑块
[kg]
G2
重量 滑轨
[kg/m]
LJ1
容许静力矩MR
[KN-m]
LJ2
容许静力矩MP
[KN-m]
LJ3
容许静力矩MY
[KN-m]
GMSWL-H6.5-L50
GMSWL-H6.5-L50
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
6.500
1.500
3.5
17
13
6.500
17.600
24.600
M2.5x1.5
10
0
4.0
5.500
1.6
3.0
20
M2.5x7
1
50.000
0.680
1.180
0.016
0.340
5.500
2.700
2.700
GMSWL-H9-L50
GMSWL-H9-L50
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
9.000
1.900
5.5
25
19
19.000
30.800
41.250
M3x3
14
0
5.2
6.000
3.2
3.5
30
M3x6
1
50.000
1.770
3.140
0.029
0.510
23.450
15.530
15.530
GMSWL-H12-L51
GMSWL-H12-L51
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
12.000
2.900
6.0
30
23
24.000
38.400
50.900
M3x3
18
0
7.0
6.000
4.5
3.5
30
M3x8
1
51.000
3.430
5.890
0.057
0.910
54.540
34.000
34.000
GMSWL-H14-L61
GMSWL-H14-L61
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
14.000
3.400
8.0
40
28
28.000
45.750
60.300
M3x3.6
24
0
8.5
8.000
4.5
4.5
40
M4x8
1
61.000
5.100
8.240
0.103
1.490
102.700
57.300
57.300
GMSWL-H16-L75
GMSWL-H16-L75
组合件
普通级
无预压
1
上锁式
上锁式
56HRC~
不锈钢
16.000
3.400
9.0
60
45
35.000
57.000
74.150
M4x4.2
42
23
9.5
8.000
4.5
4.5
40
M4x10
1
75.000
8.930
13.380
0.215
2.860
299.010
122.600
122.600
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D