IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
CKB - 标准型/进口型 凸轮轴承随动器 杆端带内六角孔型
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/ckb.prj},{NB=CKB-d20},{CODE=CKB},{LX=杆端带内六角孔},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{NBJG=保持架},{FJ=六角螺帽},{XD=20},{PC=0/-0.021},{XDF=20.0},{D=52.0},{MXLJ=M20X1.5},{M=20.0},{B=24.0},{B1=25.5},{L=66.0},{XD1=8},{XD2=4},{V=22},{L1=9},{H=8},{XR=1.5},{LJ=1.5},{F=36},{EDZH=20.7},{EDZH1=34.8},{ZDRXZH=32.1},{JXZS=7000},{ZL=460},{PPATH=ckb/ckb5.prj},{PDF=ckb.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
GB
材质
ⁿ/ₐ
JIS
材质
ⁿ/ₐ
NBJG
内部结构
ⁿ/ₐ
WQXZ
外圈形状
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
MFQ
密封圈
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
PC
偏差
[mm]
D
[mm]
MXLJ
MX螺距
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
L
[mm]
XD1
d1
[mm]
XD2
d2
[mm]
V
[mm]
L1
[mm]
H
[mm]
XR
r
[mm]
F
f(min)
ⁿ/ₐ
EDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
ZDRXZH
最大容许载荷F/KN
ⁿ/ₐ
JXZS
极限转速r/min
ⁿ/ₐ
ZL
重量g
ⁿ/ₐ
CKB-d12.0
CKB-d12.0
标准型
杆端带内六角孔
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
无密封
12.0
0/-0.018
30.0
M12X1.5
14.0
15.0
40.0
6
3
14
6
6
1.5
20
7.87
9.79
9.37
14000
95
CKB-d12A
CKB-d12A
标准型
杆端带内六角孔
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
无密封
12A
0/-0.018
32.0
M12X1.5
14.0
15.0
40.0
6
3
14
6
6
1.5
20
7.87
9.79
9.37
14000
105
CKB-d16
CKB-d16
标准型
杆端带内六角孔
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
无密封
16
0/-0.018
35.0
M16X1.5
18.0
19.5
52.0
6
3
18
8
6
1.5
24
12
18.3
17.3
10000
170
CKB-d18
CKB-d18
标准型
杆端带内六角孔
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
无密封
18
0/-0.018
40.0
M18X1.5
20.0
21.5
58.0
6
3
20
8
6
1.5
26
14.7
25.2
26.1
8500
250
CKB-d20
CKB-d20
标准型
杆端带内六角孔
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
无密封
20
0/-0.021
52.0
M20X1.5
24.0
25.5
66.0
8
4
22
9
8
1.5
36
20.7
34.8
32.1
7000
460
CKB-d20A
CKB-d20A
标准型
杆端带内六角孔
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
无密封
20A
0/-0.021
47.0
M20X1.5
24.0
25.5
66.0
8
4
22
9
8
1.5
36
20.7
34.8
32.1
7000
385
CKB-d24
CKB-d24
标准型
杆端带内六角孔
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
无密封
24
0/-0.021
62.0
M24X1.5
29.0
30.5
80.0
8
4
25
11
8
1.5
40
30.6
53.2
49.5
6500
815
CKB-d24A
CKB-d24A
标准型
杆端带内六角孔
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
无密封
24A
0/-0.021
72.0
M24X1.5
29.0
30.5
80.0
8
4
25
11
8
1.5
40
30.6
53.2
49.5
6500
1140
CKB-d30
CKB-d30
标准型
杆端带内六角孔
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
无密封
30
0/-0.021
80.0
M30X1.5
35.0
37.0
100.0
8
4
32
15
8
2.0
46
45.4
87.6
73.7
5000
1870
CKB-d30A
CKB-d30A
标准型
杆端带内六角孔
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
无密封
30A
0/-0.021
85.0
M30X1.5
35.0
37.0
100.0
8
4
32
15
8
2.0
46
45.4
87.6
73.7
5000
2030
CKB-d30B
CKB-d30B
标准型
杆端带内六角孔
GCr15
SUJ2
保持架
圆柱形
六角螺帽
无密封
30B
0/-0.021
90.0
M30X1.5
35.0
37.0
100.0
8
4
32
15
8
2.0
46
45.4
87.6
73.7
5000
2220
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D