IFC 4.0 제작
언어선택:
English
italiano
English
filter regulator - FR 1” 095
Aircomp
Air preparation
2 filter regulators
line 095 1
Powered by
CAD모델 선택
{aircomp/trattamento_aria/2_filtri_regolatori/linea_095_1/filtro_regolatore_095.prj},{NB=0950400016},{CODE=0950400016},{REF=FR 1” 095 5 08 R PE SAD},{CR=0 - 8},{Q=13800},{F=5},{C=G1\"},{PL=0,5 – 12,5},{PS=2 – 12},{CT=200},{T=-5 / +50},{CP=80},{P=2,06},{NBCUSTOM=0950400016},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=Filtro Regolatore},{NTCUSTOM=FR 1” 095},{LINACUSTOM=0950400016},{STEPFILE=095 FR 10 PE SAD},{PNGFILE=095_fr_image},{DWGFILE=095_fr_drawing},{PRJNAME=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Reference
ⁿ/ₐ
CR
pressure range
[bar]
Q
Flow rate (P1=6,30 bar DP= 1 bar)
[Nl/min]
F
Filtering degree
[µm]
C
Connection
[Pollici]
PL
Working pressure
[bar]
PS
Drain working pressure
[bar]
CT
bowl capacity
[cc]
T
Working temperature
[°C]
CP
Max Torque
[Nm]
P
Weight
[Kg]
0950400007
0950400007
FR 1” 095 20 08 R PE SA
0 - 8
13800
20
G1"
0,5 – 12,5
1,5 – 10
200
-5 / +50
80
2,06
0950400014
0950400014
FR 1” 095 20 08 R PE SAD
0 - 8
13800
20
G1"
0,5 – 12,5
2 – 12
200
-5 / +50
80
2,06
0950400002
0950400002
FR 1” 095 20 04 R PE SS
0 - 4
13800
20
G1"
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
200
-5 / +50
80
2,06
0950400009
0950400009
FR 1” 095 20 12 R PE SA
0 - 12
13800
20
G1"
0,5 – 12,5
1,5 – 10
200
-5 / +50
80
2,06
0950400015
0950400015
FR 1” 095 20 12 R PE SAD
0 - 12
13800
20
G1"
0,5 – 12,5
2 – 12
200
-5 / +50
80
2,06
0950400016
0950400016
FR 1” 095 5 08 R PE SAD
0 - 8
13800
5
G1"
0,5 – 12,5
2 – 12
200
-5 / +50
80
2,06
0950400017
0950400017
FR 1” 095 5 12 R PE SAD
0 - 12
13800
5
G1"
0,5 – 12,5
2 – 12
200
-5 / +50
80
2,06
0950400001
0950400001
FR 1” 095 20 08 R PE SS
0 - 8
13800
20
G1"
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
200
-5 / +50
80
2,06
0950400003
0950400003
FR 1” 095 20 12 R PE SS
0 - 12
13800
20
G1"
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
200
-5 / +50
80
2,06
0950400005
0950400005
FR 1” 095 5 04 R PE SS
0 - 4
13800
5
G1"
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
200
-5 / +50
80
2,06
0950400004
0950400004
FR 1” 095 5 08 R PE SS
0 - 8
13800
5
G1"
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
200
-5 / +50
80
2,06
0950400006
0950400006
FR 1” 095 5 12 R PE SS
0 - 12
13800
5
G1"
0,5 – 12,5
0,5 – 12,5
200
-5 / +50
80
2,06
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D