피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Ready-to-install Plastic Nut - TGM-EKM
Neff Gewindetriebe
Trapezoidal Screw Drives TGT
Trapezoidal Nuts TGM
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/trapezgewinde/trapezgewindemuttern/ekm.prj},{NB=EKM Tr 22x5-0},{TYP=EKM Tr 22x5},{THR=Tr22x5},{THRX=22x5},{COGX=15.570},{COGY=0.000},{COGZ=0.000},{SPINDEL=22x5},{D1=32},{D4=55},{D5=45},{D6=7},{L1=44},{L2=12},{L3=8},{MASSE=0.05},{FLT=951},{NDM=22},{P=5},{CNSCTN=74153300},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Gewindemuttern beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
Ø D1h9
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
MASSE
Weight
[kg]
FLT
Flächentraganteil
[mm^2]
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
EKM Tr 12x3-0
EKM Tr 12x3
24
40
32
6
28
12
10
0.02
327
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 12x6 P3-0
EKM Tr 12x6 P3
24
40
32
6
28
12
10
0.02
327
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 14x3-0
EKM Tr 14x3
28
48
38
6
35
12
8
0.04
492
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 14x4-0
EKM Tr 14x4
28
48
38
6
35
12
8
0.04
465
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 16x2-0
EKM Tr 16x2
28
48
38
6
44
12
8
0.04
758
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 16x4-0
EKM Tr 16x4
28
48
38
6
44
12
8
0.04
691
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 16x8 P4-0
EKM Tr 16x8 P4
28
48
38
6
44
12
8
0.04
691
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 18x4-0
EKM Tr 18x4
28
48
38
6
44
12
8
0.04
790
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 18x8 P4-0
EKM Tr 18x8 P4
28
48
38
6
44
12
8
0.04
790
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 20x4-0
EKM Tr 20x4
32
55
45
7
44
12
8
0.05
889
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 20x8 P4-0
EKM Tr 20x8 P4
32
55
45
7
44
12
8
0.05
889
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 20x16 P4-0
EKM Tr 20x16 P4
32
55
45
7
44
12
8
0.05
889
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 22x5-0
EKM Tr 22x5
32
55
45
7
44
12
8
0.05
951
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 24x5-0
EKM Tr 24x5
32
55
45
7
44
12
8
0.05
1049
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 24x10 P5-0
EKM Tr 24x10 P5
32
55
45
7
44
12
8
0.05
1049
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 26x5-0
EKM Tr 26x5
38
62
50
7
46
14
8
0.06
1202
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 28x5-0
EKM Tr 28x5
38
62
50
7
46
14
8
0.06
1304
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 30x6-0
EKM Tr 30x6
38
62
50
7
46
14
8
0.06
1365
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 30x12 P6-0
EKM Tr 30x12 P6
38
62
50
7
46
14
8
0.06
1365
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 32x6-0
EKM Tr 32x6
45
70
58
7
54
16
10
0.02
1739
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 36x6-0
EKM Tr 36x6
45
70
58
7
59
16
10
0.09
2173
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 36x12 P6-0
EKM Tr 36x12 P6
45
70
58
7
59
16
10
0.09
2173
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 40x7-0
EKM Tr 40x7
63
95
78
9
73
16
10
0.26
2984
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 40x14 P7-0
EKM Tr 40x14 P7
63
95
78
9
73
16
10
0.26
2984
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
EKM Tr 44x7-0
EKM Tr 44x7
63
95
78
9
73
16
10
0.26
3311
74153300
Die aktuelle Lieferzeit f...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D