IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
APAA-MXL019 - 梯形齿同步带轮MXL型--标准型/大凸缘型/小凸缘型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/tongbudailun/apaa-mxl019.prj},{NB=APAA-MXL019-27-A-H4},{CODE=APAA},{GCKD=MXL019},{CS=27},{DLXZ=A},{DLXZ1='A','B'},{NK=H},{H=4.00},{H1=[4:10/1],4.5,6.5},{H2=[4:8/1],4.5,6.5},{P=0.00},{P2=[4:9/1],4.5,6.35},{N=0.00},{N1=0},{N2=0},{C=0},{C1=0},{C2=0},{V=0.00},{V1=[4:8/1],4.5,6.35},{V2=[4:6/1],4.5},{F=0.00},{F1=[4:8/1],4.5,6.35},{F2=[4:6/1],4.5},{Z=0},{Z1=6},{Z11=10},{Z2=6},{Z22=8},{J=0},{Y=0},{YY=[4:8/1]},{Q=0},{Q1=10},{R=0},{R1=10},{S=0},{T=0},{DR=17.46},{DS=16.96},{D=12},{DFO=22},{DFI=14},{PDF=apaa-mxl019.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件固定螺丝
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DLXZ1
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
D
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APAA-MXL019-14-A-H3
APAA-MXL019-14-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
14
'A','K'
6.0
10.0
16.5
9.06
8.55
12
12
6
APAA-MXL019-15-A-H3
APAA-MXL019-15-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
15
'A','K'
6.0
10.0
16.5
9.70
9.19
12
12
6
APAA-MXL019-16-A-H3
APAA-MXL019-16-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
16
'A','K'
6.0
10.0
16.5
10.35
9.84
14
14
8
APAA-MXL019-17-A-H3
APAA-MXL019-17-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
17
'A','K'
6.0
10.0
16.5
11.00
10.49
14
14
8
APAA-MXL019-18-A-H3
APAA-MXL019-18-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
18
'A','K'
6.0
10.0
16.5
11.64
11.14
14
14
8
APAA-MXL019-19-A-H3
APAA-MXL019-19-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
19
'A','K'
6.0
10.0
16.5
12.29
11.78
14
14
8
APAA-MXL019-20-A-H3
APAA-MXL019-20-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
20
'A','B'
6.0
10.0
16.5
12.94
12.43
9
18
11
APAA-MXL019-21-A-H3
APAA-MXL019-21-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
21
'A','B'
6.0
10.0
16.5
13.58
13.07
9
18
11
APAA-MXL019-22-A-H3
APAA-MXL019-22-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
22
'A','B'
6.0
10.0
16.5
14.23
13.72
9
18
11
APAA-MXL019-23-A-H3
APAA-MXL019-23-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
23
'A','B'
6.0
10.0
16.5
14.88
14.37
11
20
13
APAA-MXL019-24-A-H3
APAA-MXL019-24-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
24
'A','B'
6.0
10.0
16.5
15.52
15.02
11
20
13
APAA-MXL019-25-A-H3
APAA-MXL019-25-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
25
'A','B'
6.0
10.0
16.5
16.17
15.66
11
20
13
APAA-MXL019-26-A-H3
APAA-MXL019-26-A-H3
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
26
'A','B'
6.0
10.0
16.5
16.82
16.31
12
22
14
APAA-MXL019-27-A-H4
APAA-MXL019-27-A-H4
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
27
'A','B'
6.0
10.0
16.5
17.46
16.96
12
22
14
APAA-MXL019-28-A-H4
APAA-MXL019-28-A-H4
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
28
'A','B'
6.0
10.0
16.5
18.11
17.60
12
22
14
APAA-MXL019-30-A-H4
APAA-MXL019-30-A-H4
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
30
'A','B'
6.0
10.0
16.5
19.40
18.90
14
25
16
APAA-MXL019-32-A-H4
APAA-MXL019-32-A-H4
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
32
'A','B'
6.0
10.0
16.5
20.70
20.19
14
25
16
APAA-MXL019-34-A-H4
APAA-MXL019-34-A-H4
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
34
'A','B'
6.0
10.0
16.5
21.99
21.48
14
25
16
APAA-MXL019-36-A-H5
APAA-MXL019-36-A-H5
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
36
'A','B'
6.0
10.0
16.5
23.29
22.78
16
28
18
APAA-MXL019-38-A-H5
APAA-MXL019-38-A-H5
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
38
'A','B'
6.0
10.0
16.5
24.58
24.07
16
28
18
APAA-MXL019-40-A-H5
APAA-MXL019-40-A-H5
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
40
'A','B'
6.0
10.0
16.5
25.87
25.36
18
30
20
APAA-MXL019-42-A-H5
APAA-MXL019-42-A-H5
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
42
'A','B'
6.0
10.0
16.5
27.17
26.66
18
30
20
APAA-MXL019-44-A-H5
APAA-MXL019-44-A-H5
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
44
'A','B'
6.0
10.0
16.5
28.46
27.95
20
32
23
APAA-MXL019-46-A-H5
APAA-MXL019-46-A-H5
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
46
'A','B'
6.0
10.0
16.5
29.75
29.24
20
32
23
APAA-MXL019-48-A-H5
APAA-MXL019-48-A-H5
同步带宽4.8mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
48
'A','B'
6.0
10.0
16.5
31.05
30.54
22
35
25
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D