IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
APAA-S3M - 半圆弧形齿同步带轮S3M型--标准型/大凸缘型/小凸缘型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/tongbudailun/apaa-s3m.prj},{NB=APAA-S3M060-26-A-H5},{CODE=APAA},{CS=26},{GCKD=S3M060},{DLXZ=A},{DLXZ1='A','B'},{NK=H},{H=5.00},{H1=[5:14/1],6.35},{H2=[5:12/1],6.35},{P=0.00},{P1=[5:11/1],6.35},{P2=[5:10/1],6.35},{N=0},{N1=8,10,11},{N2=8},{C=0},{C1=10},{C2=0},{V=0.00},{V1=[5:12/1],6.35},{V2=[5:10/1],6.35},{F=0.00},{F1=[5:12/1],6.35},{F2=[5:10/1],6.35},{Z=0},{Z1=7},{Z11=14},{Z2=7},{Z22=12},{J=0},{Y=0},{YY=[5:12/1]},{Q=0},{Q1=14},{R=0},{R1=14},{S=0},{T=0},{DR=24.83},{DS=24.07},{D=16},{DFO=28},{DFI=18},{PDF=apaa-s3m.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件固定螺丝
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DLXZ1
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
P1
A形
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
D
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APAA-S3M060-14-A-H4
APAA-S3M060-14-A-H4
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
14
'A','K'
7.0
11.0
19.0
4
13.37
12.61
16
16
10
APAA-S3M060-15-A-H4
APAA-S3M060-15-A-H4
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
15
'A','K'
7.0
11.0
19.0
[4:5/1],4.5
14.32
13.56
18
18
11
APAA-S3M060-16-A-H4
APAA-S3M060-16-A-H4
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
16
'A','K'
7.0
11.0
19.0
[4:5/1],4.5
15.28
14.52
18
18
11
APAA-S3M060-18-A-H4
APAA-S3M060-18-A-H4
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
18
'A','K'
7.0
11.0
19.0
[4:6/1],4.5
17.19
16.43
20
20
13
APAA-S3M060-19-A-H4
APAA-S3M060-19-A-H4
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
19
'A','K'
7.0
11.0
19.0
[4:6/1]
18.14
17.38
22
22
14
APAA-S3M060-20-A-H4
APAA-S3M060-20-A-H4
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
20
'A','K'
7.0
11.0
19.0
[4:6/1]
19.10
18.34
22
22
14
APAA-S3M060-22-A-H4
APAA-S3M060-22-A-H4
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
22
'A','K'
7.0
11.0
19.0
[4:8/1],4.5,6.35
21.01
20.25
25
25
16
APAA-S3M060-24-A-H4
APAA-S3M060-24-A-H4
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
24
'A','B'
7.0
11.0
19.0
[4:10/1],4.5,6.35
22.92
22.16
14
25
16
APAA-S3M060-25-A-H4
APAA-S3M060-25-A-H4
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
25
'A','B'
7.0
11.0
19.0
[4:11/1],4.5,6.35
23.87
23.11
16
28
18
APAA-S3M060-26-A-H5
APAA-S3M060-26-A-H5
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
26
'A','B'
7.0
11.0
19.0
[5:11/1],6.35
24.83
24.07
16
28
18
APAA-S3M060-28-A-H5
APAA-S3M060-28-A-H5
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
28
'A','B'
7.0
11.0
19.0
[5:13/1],6.35
26.74
25.98
18
30
20
APAA-S3M060-30-A-H6
APAA-S3M060-30-A-H6
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
30
'A','B'
7.0
11.0
19.0
[6:15/1],6.35
28.65
27.89
20
32
23
APAA-S3M060-32-A-H6
APAA-S3M060-32-A-H6
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
32
'A','B'
7.0
11.0
19.0
[6:17/1],6.35
30.56
29.80
20
35
25
APAA-S3M060-34-A-H6
APAA-S3M060-34-A-H6
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
34
'A','B'
7.0
11.0
19.0
[6:18/1],6.35
32.47
31.71
26
40
28
APAA-S3M060-36-A-H6
APAA-S3M060-36-A-H6
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
36
'A','B'
7.0
11.0
19.0
[6:18/1],6.35
34.38
33.62
26
40
28
APAA-S3M060-40-A-H8
APAA-S3M060-40-A-H8
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
40
'A','B'
7.0
11.0
19.0
[8:23/1]
38.20
37.44
30
44
32
APAA-S3M060-44-A-H8
APAA-S3M060-44-A-H8
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
44
'A','B'
7.0
11.0
19.0
[8:26/1]
42.02
41.25
32
48
36
APAA-S3M060-48-A-H8
APAA-S3M060-48-A-H8
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
48
'A','B'
7.0
11.0
19.0
[8:28/1]
45.84
45.07
34
50
38
APAA-S3M060-50-A-H8
APAA-S3M060-50-A-H8
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
50
'A','B'
7.0
11.0
19.0
[8:30/1]
47.75
46.98
34
52
40
APAA-S3M060-60-A-H8
APAA-S3M060-60-A-H8
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
60
'A','B'
7.0
11.0
19.0
[8:34/1]
57.30
56.53
39
61
46
APAA-S3M060-72-A-H8
APAA-S3M060-72-A-H8
同步带宽6mm
铝合金
铝合金
本色阳极氧化
不锈钢
72
'A','B'
7.0
11.0
19.0
[8:46/1]
68.75
67.99
50
74
58
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D