IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
APTAA-AT5100 - 组合式梯形齿免键同步带轮AT5型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/aptaa-at5.prj},{NB=APTAA-AT5100-28-E-d8},{CODE=APTAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT1=铝合金},{MAT2=铝合金},{MAT3=S45C},{SUR1=本色阳极氧化},{SUR2=本色阳极氧化},{SUR3=-},{DLXZ=E},{GCKD=AT5100},{CS=28},{XD=8},{AT5101=8,10},{AT511=8,10},{AT512=8,10},{DR=44.56},{DS=43.35},{DFO=48.00},{DFI=35.00},{PDF=aptaa-at5.pdf},{PPATH=aptaa-at5/aptaa-at5-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
胀紧套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APTAA-AT5100-24-E-d8
APTAA-AT5100-24-E-d8
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
11.6
16.5
24
38.20
37.00
45.00
30.00
APTAA-AT5100-25-E-d8
APTAA-AT5100-25-E-d8
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
11.6
16.5
25
39.79
38.60
45.00
30.00
APTAA-AT5100-26-E-d8
APTAA-AT5100-26-E-d8
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
11.6
16.5
26
41.38
40.20
48.00
35.00
APTAA-AT5100-28-E-d8
APTAA-AT5100-28-E-d8
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
11.6
16.5
28
44.56
43.35
48.00
35.00
APTAA-AT5100-30-E-d10
APTAA-AT5100-30-E-d10
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
11.6
16.5
30
47.75
46.55
52.00
36.00
APTAA-AT5100-32-E-d10
APTAA-AT5100-32-E-d10
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
11.6
16.5
32
50.93
49.70
55.00
40.00
APTAA-AT5100-36-E-d10
APTAA-AT5100-36-E-d10
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
11.6
16.5
36
57.30
56.05
61.00
45.00
APTAA-AT5100-40-E-d10
APTAA-AT5100-40-E-d10
APTAA
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
-
11.6
16.5
40
63.66
62.45
67.00
50.00
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D