IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
APTAA-H8M - 组合式梯形齿免键同步带轮H8M型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/aptaa-h8m.prj},{NB=APTAA-H8M150-30-E-d14},{CODE=APTAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=45#},{SUR3=四氧化三铁保护膜},{GCKD=H8M150},{CS=30},{DLXZ=E},{XD=14},{H8M1=14,15,16,17,18,19,20,22},{H8M2=0},{H8M251=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{H8M252=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{H8M31=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{H8M32=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{H8M41=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{H8M42=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{DR=76.39},{DS=75.02},{DFO=87.00},{DFI=67.00},{PDF=aptaa-h8m.pdf},{PPATH=aptaa-h8m/aptaa-h8m-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
胀紧套材质
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APTAA-H8M150-19-E-d12
APTAA-H8M150-19-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
17.0
22.0
19
48.38
47.01
55.00
40.00
APTAA-H8M150-20-E-d12
APTAA-H8M150-20-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
17.0
22.0
20
50.93
49.56
58.00
40.00
APTAA-H8M150-21-E-d12
APTAA-H8M150-21-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
17.0
22.0
21
53.48
52.10
61.00
45.00
APTAA-H8M150-22-E-d12
APTAA-H8M150-22-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
17.0
22.0
22
56.02
54.65
61.00
45.00
APTAA-H8M150-24-E-d12
APTAA-H8M150-24-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
17.0
22.0
24
61.12
59.74
67.00
50.00
APTAA-H8M150-25-E-d12
APTAA-H8M150-25-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
17.0
22.0
25
63.66
62.29
70.00
56.00
APTAA-H8M150-26-E-d14
APTAA-H8M150-26-E-d14
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
17.0
22.0
26
66.21
64.84
74.00
58.00
APTAA-H8M150-28-E-d14
APTAA-H8M150-28-E-d14
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
17.0
22.0
28
71.30
69.93
80.00
60.00
APTAA-H8M150-30-E-d14
APTAA-H8M150-30-E-d14
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
17.0
22.0
30
76.39
75.02
87.00
67.00
APTAA-H8M150-32-E-d14
APTAA-H8M150-32-E-d14
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
17.0
22.0
32
81.49
80.12
87.00
67.00
APTAA-H8M150-34-E-d16
APTAA-H8M150-34-E-d16
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
17.0
22.0
34
86.58
85.21
95.00
75.00
APTAA-H8M150-36-E-d16
APTAA-H8M150-36-E-d16
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
17.0
22.0
36
91.67
90.30
99.00
80.00
APTAA-H8M150-38-E-d16
APTAA-H8M150-38-E-d16
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
17.0
22.0
38
96.77
95.39
104.00
84.00
APTAA-H8M150-40-E-d20
APTAA-H8M150-40-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
17.0
22.0
40
101.86
100.49
111.00
90.00
APTAA-H8M150-44-E-d20
APTAA-H8M150-44-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
17.0
22.0
44
112.05
110.67
119.00
100.00
APTAA-H8M150-48-E-d20
APTAA-H8M150-48-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
17.0
22.0
48
122.23
120.86
127.00
105.00
APTAA-H8M150-50-E-d20
APTAA-H8M150-50-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
17.0
22.0
50
127.32
125.95
135.00
115.00
APTAA-H8M150-60-E-d20
APTAA-H8M150-60-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
17.0
22.0
60
152.79
151.42
160.00
140.00
APTAA-H8M150-72-E-d20
APTAA-H8M150-72-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
17.0
22.0
72
183.35
181.97
190.00
170.00
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D