IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
APTAA-S3M100 - 组合式半圆弧形齿免键同步带轮S3M型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/aptaa-s3m.prj},{NB=APTAA-S3M100-44-E-d8},{CODE=APTAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=S45C},{SUR3=S45C},{GCKD=S3M100},{GCKDF='S3M100','S3M150'},{CS=44},{DLXZ=E},{XD=8},{S3M1=8,10},{S3M150E=8,10},{S150F=8,10},{DR=42.02},{DS=41.25},{DFO=48},{DFI=36},{PDF=aptaa-s3m.pdf},{PPATH=aptaa-s3m/aptaa-s3m-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
GCKDF
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APTAA-S3M100-34-E-d6
APTAA-S3M100-34-E-d6
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
S45C
'S3M100','S3M150'
34
32.47
31.71
40
28
APTAA-S3M100-36-E-d6
APTAA-S3M100-36-E-d6
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
S45C
'S3M100','S3M150'
36
34.38
33.62
40
28
APTAA-S3M100-40-E-d8
APTAA-S3M100-40-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
S45C
'S3M100','S3M150'
40
38.20
37.44
44
32
APTAA-S3M100-44-E-d8
APTAA-S3M100-44-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
S45C
'S3M100','S3M150'
44
42.02
41.25
48
36
APTAA-S3M100-48-E-d8
APTAA-S3M100-48-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
S45C
'S3M100','S3M150'
48
45.84
45.07
50
38
APTAA-S3M100-50-E-d8
APTAA-S3M100-50-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
S45C
'S3M100','S3M150'
50
47.75
46.98
52
40
APTAA-S3M100-60-E-d8
APTAA-S3M100-60-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
S45C
'S3M100','S3M150'
60
57.30
56.53
61
46
APTAA-S3M100-72-E-d8
APTAA-S3M100-72-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
S45C
'S3M100','S3M150'
72
68.75
67.99
74
58
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D