IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
APTAA-S8M150 - 组合式半圆弧形齿免键同步带轮S8M型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/aptaa-s8m150.prj},{NB=APTAA-S8M150-30-E-d14},{CODE=APTAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=S45C},{SUR3=发黑},{GCKD=S8M150},{DLXZ=E},{XD=14},{CS=30},{S8M15E=14,15,16,17,18,19,20,22},{S8M25E=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{S8M25F=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{S8M30E=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{S8M30F=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{S8M40E=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{S8M40F=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28},{DR=76.390},{DS=75.020},{DFO=87.000},{DFI=67.000},{PDF=aptaa-s8m.pdf},{PPATH=aptaa-s8m/aptaa-s8m150-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面材质
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APTAA-S8M150-19-E-d12
APTAA-S8M150-19-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
19
48.380
47.010
55.000
40.000
APTAA-S8M150-20-E-d12
APTAA-S8M150-20-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
20
50.930
49.560
58.000
40.000
APTAA-S8M150-21-E-d12
APTAA-S8M150-21-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
21
53.480
52.100
61.000
45.000
APTAA-S8M150-22-E-d12
APTAA-S8M150-22-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
22
56.020
54.650
61.000
45.000
APTAA-S8M150-24-E-d12
APTAA-S8M150-24-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
24
61.120
59.740
67.000
50.000
APTAA-S8M150-25-E-d12
APTAA-S8M150-25-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
25
63.660
62.290
70.000
56.000
APTAA-S8M150-26-E-d14
APTAA-S8M150-26-E-d14
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
26
66.210
64.840
74.000
58.000
APTAA-S8M150-28-E-d14
APTAA-S8M150-28-E-d14
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
28
71.300
69.930
80.000
60.000
APTAA-S8M150-30-E-d14
APTAA-S8M150-30-E-d14
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
30
76.390
75.020
87.000
67.000
APTAA-S8M150-32-E-d14
APTAA-S8M150-32-E-d14
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
32
81.490
80.120
87.000
67.000
APTAA-S8M150-34-E-d16
APTAA-S8M150-34-E-d16
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
34
86.580
85.210
95.000
75.000
APTAA-S8M150-36-E-d16
APTAA-S8M150-36-E-d16
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
36
91.670
90.300
99.000
80.000
APTAA-S8M150-38-E-d16
APTAA-S8M150-38-E-d16
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
38
96.770
95.390
104.000
84.000
APTAA-S8M150-40-E-d20
APTAA-S8M150-40-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
40
101.860
100.490
111.000
90.000
APTAA-S8M150-44-E-d20
APTAA-S8M150-44-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
44
112.050
110.670
119.000
100.000
APTAA-S8M150-48-E-d20
APTAA-S8M150-48-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
48
122.230
120.860
127.000
105.000
APTAA-S8M150-50-E-d20
APTAA-S8M150-50-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
50
127.320
125.950
135.000
115.000
APTAA-S8M150-60-E-d20
APTAA-S8M150-60-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
60
152.790
151.420
160.000
140.000
APTAA-S8M150-72-E-d20
APTAA-S8M150-72-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
72
183.350
181.970
190.000
170.000
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D