IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
APTAA-T10150 - 组合式梯形齿免键同步带轮T10型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/aptaa-t10150.prj},{NB=APTAA-T10150-28-E-d16},{CODE=APTAA},{GCKD=T10150},{CS=28},{DLXZ=E},{XD=16},{T101500=[16:20/1],22},{T102000=[16:20/1],22,24,25,28,30,32},{T102001=[16:19/1]},{T102500=[16:20/1],22,24,25,28,30,32},{T102501=[16:20/1],22,24,25,28,30,32},{T103000=[16:20/1],22,24,25,28,30,32},{T103001=[16:20/1],22,24,25,28,30},{T104000=[16:20/1],22,24,25,28,30,32},{T104001=[16:20/1],22,24,25,28,30},{T105000=[16:20/1],22,24,25,28,30,32},{T105001=[16:20/1],22,24,25,28,30},{DR=89.13},{DS=87.25},{DFO=95},{DFI=75},{PDF=aptaa-t10.pdf},{PPATH=aptaa-t10/aptaa-t10-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
T102501
F型
ⁿ/ₐ
T103000
E型
ⁿ/ₐ
T103001
F型
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APTAA-T10150-16-E-d12
APTAA-T10150-16-E-d12
16
12,14
12,14
12,14
50.93
49.05
58
40
APTAA-T10150-18-E-d12
APTAA-T10150-18-E-d12
18
12,[14:16/1]
12,[14:16/1]
12,[14:16/1]
57.30
55.00
61
45
APTAA-T10150-20-E-d12
APTAA-T10150-20-E-d12
20
12,[14:19/1]
12,[14:19/1]
12,[14:19/1]
63.66
61.80
67
50
APTAA-T10150-22-E-d14
APTAA-T10150-22-E-d14
22
12,[14:20/1],22
[14:20/1],22
12,[14:20/1],22
70.03
68.15
80
60
APTAA-T10150-24-E-d14
APTAA-T10150-24-E-d14
24
[14:20/1],22,24,25,28
[14:20/1],22,24,25,28
[14:20/1],22,24,25,28
76.39
74.55
87
67
APTAA-T10150-25-E-d14
APTAA-T10150-25-E-d14
25
[14:20/1],22,24,25,28
[14:20/1],22,24,25,28
[14:20/1],22,24,25,28
79.58
77.70
87
67
APTAA-T10150-26-E-d14
APTAA-T10150-26-E-d14
26
[16:20/1],22,24,25,28,30,...
[14:20/1],22,24,25,28
[16:20/1],22,24,25,28,30
82.76
80.90
87
67
APTAA-T10150-28-E-d16
APTAA-T10150-28-E-d16
28
[16:20/1],22,24,25,28,30,...
[16:20/1],22,24,25,28,30,...
[16:20/1],22,24,25,28,30
89.13
87.25
95
75
APTAA-T10150-30-E-d16
APTAA-T10150-30-E-d16
30
20,22,24,25,28,30
[16:20/1],22,24,25,28,30,...
20,22,24,25,28,30,35
95.49
93.65
104
84
APTAA-T10150-32-E-d20
APTAA-T10150-32-E-d20
32
20,22,24,25,28,30
20,22,24,25,28,30,32,35
20,22,24,25,28,30,35
101.86
100.00
111
90
APTAA-T10150-34-E-d20
APTAA-T10150-34-E-d20
34
20,22,24,25,28,30
20,22,24,25,28,30,32,35
20,22,24,25,28,30,35
108.23
106.40
115
95
APTAA-T10150-36-E-d20
APTAA-T10150-36-E-d20
36
20,22,24,25,28,30
20,22,24,25,28,30,32,35,4...
20,22,24,25,28,30,35
114.59
112.75
123
102
APTAA-T10150-40-E-d20
APTAA-T10150-40-E-d20
40
20,22,24,25,28,30
20,22,24,25,28,30,32,35,4...
20,22,24,25,28,30,35
127.32
125.45
135
115
APTAA-T10150-44-E-d20
APTAA-T10150-44-E-d20
44
20,22,24,25,28,30
20,22,24,25,28,30,32,35,4...
20,22,24,25,28,30,35
140.06
138.20
152
130
APTAA-T10150-48-E-d20
APTAA-T10150-48-E-d20
48
20,22,24,25,28,30
20,22,24,25,28,30,32,35,4...
20,22,24,25,28,30,35
152.79
150.95
160
140
APTAA-T10150-50-E-d20
APTAA-T10150-50-E-d20
50
20,22,24,25,28,30
20,22,24,25,28,30,32,35,4...
20,22,24,25,28,30,35
159.15
157.30
170
150
APTAA-T10150-60-E-d20
APTAA-T10150-60-E-d20
60
20,22,24,25,28,30
20,22,24,25,28,30,32,35,4...
20,22,24,25,28,30,35
190.99
189.10
200
175
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D