IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
APZAA-H075 - 一体式梯形齿免键同步带轮H型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/aptaa-h075.prj},{NB=APTAA-H075-25-E-d19},{CODE=APTAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=S45C},{GCKD=H075},{CS=25},{DLXZ=E},{XD=19},{H0751=19,20,22,24,25,28,30,32},{H0752=19},{H1001=19,20,22,24,25,28,30,32,35},{H1002=19,20,24,25,28,30},{H1501=19,20,22,24,25,28,30,32,35},{H1502=19,20,22,24,25,28,30},{H2001=19,20,22,24,25,28,30,32,35},{H2002=19,20,22,24,25,28,30,32,35},{DR=101.060},{DS=99.690},{DFO=111.000},{DFI=90.000},{PDF=aptaa-h075.pdf},{PPATH=aptaa-h075/aptaa-h075-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APTAA-H075-14-E-d12
APTAA-H075-14-E-d12
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
14
21
26
56.600
55.220
61.000
45.000
APTAA-H075-15-E-d14
APTAA-H075-15-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
15
21
26
60.640
59.270
67.000
50.000
APTAA-H075-16-E-d14
APTAA-H075-16-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
16
21
26
64.680
63.310
70.000
56.000
APTAA-H075-17-E-d14
APTAA-H075-17-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
17
21
26
68.720
67.350
80.000
60.000
APTAA-H075-18-E-d14
APTAA-H075-18-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
18
21
26
72.770
71.390
80.000
60.000
APTAA-H075-19-E-d14
APTAA-H075-19-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
19
21
26
76.810
75.440
87.000
67.000
APTAA-H075-20-E-d14
APTAA-H075-20-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
20
21
26
80.850
79.480
87.000
67.000
APTAA-H075-21-E-d14
APTAA-H075-21-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
21
21
26
84.890
83.520
95.000
75.000
APTAA-H075-22-E-d14
APTAA-H075-22-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
22
21
26
88.940
87.560
95.000
75.000
APTAA-H075-24-E-d19
APTAA-H075-24-E-d19
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
24
21
26
97.020
95.650
104.000
84.000
APTAA-H075-25-E-d19
APTAA-H075-25-E-d19
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
25
21
26
101.060
99.690
111.000
90.000
APTAA-H075-26-E-d20
APTAA-H075-26-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
26
21
26
105.110
103.730
111.000
90.000
APTAA-H075-28-E-d20
APTAA-H075-28-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
28
21
26
113.190
111.830
123.000
102.000
APTAA-H075-30-E-d20
APTAA-H075-30-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
30
21
26
121.280
119.900
127.000
105.000
APTAA-H075-32-E-d20
APTAA-H075-32-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
32
21
26
129.360
127.990
135.000
115.000
APTAA-H075-34-E-d20
APTAA-H075-34-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
34
21
26
137.450
136.070
144.000
125.000
APTAA-H075-36-E-d20
APTAA-H075-36-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
36
21
26
145.530
144.160
152.000
130.000
APTAA-H100-38-E-d20
APTAA-H100-38-E-d20
同步带宽25.4mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
38
27
32
153.620
152.240
165.000
140.000
APTAA-H100-40-E-d20
APTAA-H100-40-E-d20
同步带宽25.4mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
40
27
32
161.700
160.330
170.000
150.000
APTAA-H100-42-E-d20
APTAA-H100-42-E-d20
同步带宽25.4mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
42
27
32
169.790
168.410
180.000
155.000
APTAA-H100-44-E-d20
APTAA-H100-44-E-d20
同步带宽25.4mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
44
27
32
177.870
176.500
190.000
170.000
APTAA-H100-48-E-d20
APTAA-H100-48-E-d20
同步带宽25.4mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
48
27
32
194.040
192.670
205.000
180.000
APTAA-H100-50-E-d20
APTAA-H100-50-E-d20
同步带宽25.4mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
50
27
32
202.130
200.760
210.000
185.000
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D