IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
APZAA-H075 - 一体式梯形齿免键同步带轮H型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/apzaa-h075.prj},{NB=APZAA-H075-21-E-d14},{CODE=APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=S45C},{SUR3=发黑},{GCKD=H075},{CS=21},{DLXZ=E},{XD=14},{H075E=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35},{H075=[14:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{H100E=[14:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{H100=[14:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{H150E=[15:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{H150=[15:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{H200E=[16:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{H200=[16:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{DR=84.89},{DS=83.52},{DFO=95.00},{DFI=75.00},{PDF=apzaa-h075.pdf},{PPATH=apzaa-h075/apzaa-h075-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套材质
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APZAA-H075-14-E-d12
APZAA-H075-14-E-d12
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
14
21
26
56.60
55.22
61.00
45.00
APZAA-H075-15-E-d14
APZAA-H075-15-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
15
21
26
60.64
59.27
67.00
50.00
APZAA-H075-16-E-d14
APZAA-H075-16-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
16
21
26
64.68
63.31
70.00
56.00
APZAA-H075-17-E-d14
APZAA-H075-17-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
21
26
68.72
67.35
80.00
60.00
APZAA-H075-18-E-d14
APZAA-H075-18-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
18
21
26
72.77
71.39
80.00
60.00
APZAA-H075-19-E-d14
APZAA-H075-19-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
19
21
26
76.81
75.44
87.00
67.00
APZAA-H075-20-E-d14
APZAA-H075-20-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
20
21
26
80.85
79.48
87.00
67.00
APZAA-H075-21-E-d14
APZAA-H075-21-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
21
21
26
84.89
83.52
95.00
75.00
APZAA-H075-22-E-d14
APZAA-H075-22-E-d14
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
22
21
26
88.94
87.56
95.00
75.00
APZAA-H075-24-E-d19
APZAA-H075-24-E-d19
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
24
21
26
97.02
95.65
104.00
84.00
APZAA-H075-25-E-d19
APZAA-H075-25-E-d19
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
25
21
26
101.06
99.69
111.00
90.00
APZAA-H075-26-E-d20
APZAA-H075-26-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
26
21
26
105.11
103.73
111.00
90.00
APZAA-H075-28-E-d20
APZAA-H075-28-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
28
21
26
113.19
111.82
123.00
102.00
APZAA-H075-30-E-d20
APZAA-H075-30-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
30
21
26
121.18
119.90
127.00
105.00
APZAA-H075-32-E-d20
APZAA-H075-32-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
32
21
26
129.36
127.99
135.00
115.00
APZAA-H075-34-E-d20
APZAA-H075-34-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
34
21
26
137.45
136.07
144.00
125.00
APZAA-H075-36-E-d20
APZAA-H075-36-E-d20
同步带宽19.1mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
36
21
26
145.53
144.16
152.00
130.00
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D