IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
APZAA-H3M - 一体式梯形齿免键同步带轮H3M型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/apzaa-h3m100.prj},{NB=APZAA-H3M100-44-E-d8},{CODE=APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=45#},{SUR3=四氧化三铁保护膜},{DLXZ=E},{GCKD=H3M100},{CS=44},{XD=8},{H3M1=8,10,11,12,14},{H3M2=8},{H3M151=8,10,11,12,14},{H3M152=8,10,11,12},{DR=42.02},{DS=41.25},{DFO=48.00},{DFI=36.00},{PDF=apzaa-h3m100.pdf},{PPATH=apzaa-h3m/apzaa-h3m-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
胀紧套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
APZAA-H3M100-34-E-d8
APZAA-H3M100-34-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
11.0
15.0
34
32.47
31.71
40.00
28.00
25.50
15.5
APZAA-H3M100-36-E-d8
APZAA-H3M100-36-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
11.0
15.0
36
34.38
33.62
40.00
28.00
25.50
15.5
APZAA-H3M100-40-E-d8
APZAA-H3M100-40-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
11.0
15.0
40
38.20
37.44
44.00
32.00
25.50
15.5
APZAA-H3M100-44-E-d8
APZAA-H3M100-44-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
11.0
15.0
44
42.02
41.25
48.00
36.00
25.50
15.5
APZAA-H3M100-48-E-d8
APZAA-H3M100-48-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
11.0
15.0
48
45.84
45.07
50.00
38.00
25.50
15.5
APZAA-H3M100-50-E-d8
APZAA-H3M100-50-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
11.0
15.0
50
47.75
46.98
52.00
40.00
25.50
15.5
APZAA-H3M100-60-E-d8
APZAA-H3M100-60-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
11.0
15.0
60
57.30
56.53
61.00
46.00
25.50
15.5
APZAA-H3M100-72-E-d8
APZAA-H3M100-72-E-d8
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
11.0
15.0
72
68.75
67.99
74.00
58.00
25.50
15.5
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D