IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
APZAA-H8M - 一体式梯形齿免键同步带轮H8M型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/apzaa-h8m.prj},{NB=APZAA-H8M150-30-E-d14},{CODE=APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=45#},{SUR3=四氧化三铁保护膜},{GCKD=H8M150},{CS=30},{DLXZ=E},{XD=14},{H8M1=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M2=0},{H8M251=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M252=14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M31=15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M32=15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M41=16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{H8M42=16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{DR=76.39},{DS=75.02},{DFO=87.00},{DFI=67.00},{PDF=apzaa-h8m.pdf},{PPATH=apzaa-h8m/apzaa-h8m-asmptl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
胀紧套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APZAA-H8M150-18-E-d12
APZAA-H8M150-18-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
18
45.84
44.46
52.00
36.00
APZAA-H8M150-19-E-d12
APZAA-H8M150-19-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
19
48.38
47.01
55.00
40.00
APZAA-H8M150-20-E-d12
APZAA-H8M150-20-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
20
50.93
49.56
58.00
40.00
APZAA-H8M150-21-E-d12
APZAA-H8M150-21-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
21
53.48
52.10
61.00
45.00
APZAA-H8M150-22-E-d12
APZAA-H8M150-22-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
22
56.02
54.65
61.00
45.00
APZAA-H8M150-24-E-d12
APZAA-H8M150-24-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
24
61.12
59.74
67.00
50.00
APZAA-H8M150-25-E-d12
APZAA-H8M150-25-E-d12
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
25
63.66
62.29
70.00
56.00
APZAA-H8M150-26-E-d14
APZAA-H8M150-26-E-d14
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
26
66.21
64.84
74.00
58.00
APZAA-H8M150-28-E-d14
APZAA-H8M150-28-E-d14
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
28
71.30
69.93
80.00
60.00
APZAA-H8M150-30-E-d14
APZAA-H8M150-30-E-d14
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
30
76.39
75.02
87.00
67.00
APZAA-H8M150-32-E-d14
APZAA-H8M150-32-E-d14
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
32
81.49
80.12
87.00
67.00
APZAA-H8M150-34-E-d16
APZAA-H8M150-34-E-d16
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
34
86.58
85.21
95.00
75.00
APZAA-H8M150-36-E-d16
APZAA-H8M150-36-E-d16
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
36
91.67
90.30
99.00
80.00
APZAA-H8M150-38-E-d16
APZAA-H8M150-38-E-d16
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
38
96.77
95.39
104.00
84.00
APZAA-H8M150-40-E-d20
APZAA-H8M150-40-E-d20
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
40
101.86
100.49
111.00
90.00
APZAA-H8M150-44-E-d20
APZAA-H8M150-44-E-d20
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
44
112.05
110.67
119.00
100.00
APZAA-H8M150-48-E-d20
APZAA-H8M150-48-E-d20
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
48
122.23
120.86
127.00
105.00
APZAA-H8M150-50-E-d20
APZAA-H8M150-50-E-d20
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
50
127.32
125.95
135.00
115.00
APZAA-H8M150-60-E-d20
APZAA-H8M150-60-E-d20
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
60
152.79
151.42
160.00
140.00
APZAA-H8M150-72-E-d20
APZAA-H8M150-72-E-d20
同步带宽10mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
72
183.35
181.97
190.00
170.00
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D