IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
APZAA-L050 - 一体式梯形齿免键同步带轮L型标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/apzaa-l050.prj},{NB=APZAA-L050-25-E-d12},{CODE=APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=S45C},{SUR3=发黑},{GCKD=L050},{CS=25},{DLXZ=E},{XD=12},{L0501=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L0502=12},{L0751=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L0752=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L1001=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L1002=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L1003=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L1501=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{L1502=12,14,15,16,17,18,19,20,22,24,25,28,30,32},{DR=75.80},{DS=75.04},{DFO=87.000},{DFI=67.000},{PDF=apzaa-l.pdf},{PPATH=apzaa-l050/aapzaa-l050-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
W
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APZAA-L050-14-E-d8
APZAA-L050-14-E-d8
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
14
14
19
42.45
41.68
48.000
35.000
APZAA-L050-15-E-d8
APZAA-L050-15-E-d8
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
15
14
19
45.48
44.72
48.000
35.000
APZAA-L050-16-E-d10
APZAA-L050-16-E-d10
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
16
14
19
48.51
47.75
55.000
40.000
APZAA-L050-17-E-d10
APZAA-L050-17-E-d10
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
14
19
51.54
50.78
55.000
40.000
APZAA-L050-18-E-d10
APZAA-L050-18-E-d10
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
18
14
19
54.57
53.81
61.000
45.000
APZAA-L050-19-E-d12
APZAA-L050-19-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
19
14
19
57.61
56.84
67.000
50.000
APZAA-L050-20-E-d12
APZAA-L050-20-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
20
14
19
60.64
59.88
67.000
50.000
APZAA-L050-21-E-d12
APZAA-L050-21-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
21
14
19
63.67
62.91
70.000
56.000
APZAA-L050-22-E-d12
APZAA-L050-22-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
22
14
19
66.70
65.94
80.000
60.000
APZAA-L050-24-E-d12
APZAA-L050-24-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
24
14
19
72.77
72.00
87.000
67.000
APZAA-L050-25-E-d12
APZAA-L050-25-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
25
14
19
75.80
75.04
87.000
67.000
APZAA-L050-26-E-d12
APZAA-L050-26-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
26
14
19
78.83
78.07
87.000
67.000
APZAA-L050-28-E-d12
APZAA-L050-28-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
28
14
19
84.89
84.13
95.000
75.000
APZAA-L050-30-E-d12
APZAA-L050-30-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
30
14
19
90.96
90.20
99.000
80.000
APZAA-L050-32-E-d12
APZAA-L050-32-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
32
14
19
97.02
96.26
104.000
84.000
APZAA-L050-34-E-d12
APZAA-L050-34-E-d12
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
34
14
19
103.08
102.32
111.000
90.000
APZAA-L050-36-E-d15
APZAA-L050-36-E-d15
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
36
14
19
109.15
108.39
123.000
102.000
APZAA-L050-38-E-d15
APZAA-L050-38-E-d15
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
38
14
19
115.21
114.45
127.000
105.000
APZAA-L050-40-E-d15
APZAA-L050-40-E-d15
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
40
14
19
121.28
120.51
131.000
110.000
APZAA-L050-42-E-d16
APZAA-L050-42-E-d16
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
42
14
19
127.34
126.58
135.000
115.000
APZAA-L050-44-E-d16
APZAA-L050-44-E-d16
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
44
14
19
133.40
132.64
140.000
120.000
APZAA-L050-48-E-d16
APZAA-L050-48-E-d16
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
48
14
19
145.53
144.77
152.000
130.000
APZAA-L050-50-E-d16
APZAA-L050-50-E-d16
同步带宽12.7mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
50
14
19
151.60
150.83
160.000
140.000
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D