IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
APZAA-S5M100 - 一体式半圆弧形齿免键同步带轮S5M型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/apzaa-s5m100.prj},{NB=APZAA-S5M100-32-E-d10},{CODE=APZAA},{MAT3=S45C},{SUR3=发黑},{GCKD=S5M100},{CS=32},{DLXZ=E},{XD=10},{S5M10E=10,11,12,14,15,16,17},{S5M10F=0},{S5M15E=10,11,12,14,15,16,17},{S5M15F=10,11,12},{S5M25E=10,11,12,14,15,16,17},{S5M25F=10,11,12},{DR=50.930},{DS=49.970},{DFO=55.000},{DFI=40.000},{PDF=apzaa-s5m.pdf},{PPATH=apzaa-s5m/apzaa-s5m-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APZAA-S5M100-22-E-d8
APZAA-S5M100-22-E-d8
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
22
11
16
35.010
34.050
40.000
27.000
APZAA-S5M100-24-E-d8
APZAA-S5M100-24-E-d8
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
24
11
16
38.200
37.240
45.000
30.000
APZAA-S5M100-25-E-d8
APZAA-S5M100-25-E-d8
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
25
11
16
39.790
38.830
45.000
30.000
APZAA-S5M100-26-E-d8
APZAA-S5M100-26-E-d8
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
26
11
16
41.380
40.420
48.000
35.000
APZAA-S5M100-28-E-d8
APZAA-S5M100-28-E-d8
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
28
11
16
44.560
43.600
48.000
35.000
APZAA-S5M100-30-E-d10
APZAA-S5M100-30-E-d10
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
30
11
16
47.750
46.790
52.000
36.000
APZAA-S5M100-32-E-d10
APZAA-S5M100-32-E-d10
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
32
11
16
50.930
49.970
55.000
40.000
APZAA-S5M100-34-E-d10
APZAA-S5M100-34-E-d10
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
34
11
16
54.110
53.150
61.000
45.000
APZAA-S5M100-36-E-d10
APZAA-S5M100-36-E-d10
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
36
11
16
57.300
56.340
61.000
45.000
APZAA-S5M100-40-E-d10
APZAA-S5M100-40-E-d10
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
40
11
16
63.660
62.700
67.000
50.000
APZAA-S5M100-44-E-d14
APZAA-S5M100-44-E-d14
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
44
11
16
70.030
69.070
74.000
58.000
APZAA-S5M100-48-E-d14
APZAA-S5M100-48-E-d14
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
48
11
16
76.390
75.430
83.000
63.000
APZAA-S5M100-50-E-d14
APZAA-S5M100-50-E-d14
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
50
11
16
79.580
78.620
87.000
67.000
APZAA-S5M100-60-E-d14
APZAA-S5M100-60-E-d14
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
60
11
16
95.490
94.530
99.000
80.000
APZAA-S5M100-72-E-d14
APZAA-S5M100-72-E-d14
同步带宽10mm
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
72
11
16
114.590
113.630
119.000
100.000
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D