IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
APZAA-T10150 - 一体式梯形齿免键同步带轮T10型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/apzaa-t10150.prj},{NB=APZAA-T10150-28-E-d16},{CODE=APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{MAT3=S45C},{SUR3=发黑},{GCKD=T10150},{DLXZ=E},{CS=28},{XD=16},{T10150E=[16:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{T10150F=0},{T10200E=[16:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{T10200F=[16:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{T10250E=[16:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{T10250F=[16:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{T10300E=[16:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{T10300F=[16:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{T10400E=[16:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{T10400F=[14:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{T10500E=[16:20/1],22,24,25,28,30,32,35},{T10500F=[16:20/1],22,24,25,28,30,35},{DR=89.13},{DS=87.25},{DFO=95.00},{DFI=75.00},{PDF=apzaa-t10150.pdf},{PPATH=apzaa-t10150/apzaa-t10150-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
XS
型式
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰表面处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套表面处理
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
CS
齿数
ⁿ/ₐ
DR
Dr
[mm]
DS
Ds
[mm]
DFO
Dfo
[mm]
DFI
Dfi
[mm]
APZAA-T10150-15-E-d12
APZAA-T10150-15-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
15
47.75
45.90
52.00
36.00
APZAA-T10150-16-E-d12
APZAA-T10150-16-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
16
50.93
49.05
58.00
40.00
APZAA-T10150-18-E-d12
APZAA-T10150-18-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
18
57.30
55.45
61.00
45.00
APZAA-T10150-20-E-d12
APZAA-T10150-20-E-d12
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
20
63.66
61.80
67.00
50.00
APZAA-T10150-22-E-d14
APZAA-T10150-22-E-d14
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
22
70.03
68.15
80.00
60.00
APZAA-T10150-24-E-d14
APZAA-T10150-24-E-d14
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
24
76.39
74.55
87.00
67.00
APZAA-T10150-25-E-d14
APZAA-T10150-25-E-d14
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
25
79.58
77.70
87.00
67.00
APZAA-T10150-26-E-d14
APZAA-T10150-26-E-d14
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
26
82.76
80.90
87.00
67.00
APZAA-T10150-28-E-d16
APZAA-T10150-28-E-d16
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
28
89.13
87.25
95.00
75.00
APZAA-T10150-30-E-d16
APZAA-T10150-30-E-d16
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
30
95.49
93.65
104.00
84.00
APZAA-T10150-32-E-d20
APZAA-T10150-32-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
32
101.86
100.00
111.00
90.00
APZAA-T10150-34-E-d20
APZAA-T10150-34-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
34
108.23
106.40
115.00
95.00
APZAA-T10150-36-E-d20
APZAA-T10150-36-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
36
114.59
112.75
123.00
102.00
APZAA-T10150-40-E-d20
APZAA-T10150-40-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
40
127.32
125.45
135.00
115.00
APZAA-T10150-44-E-d20
APZAA-T10150-44-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
44
140.06
138.20
152.00
130.00
APZAA-T10150-48-E-d20
APZAA-T10150-48-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
48
152.79
150.95
160.00
140.00
APZAA-T10150-50-E-d20
APZAA-T10150-50-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
50
159.15
157.30
170.00
150.00
APZAA-T10150-60-E-d20
APZAA-T10150-60-E-d20
同步带宽15mm
标准型/沉孔型
铝合金
铝合金
S45C
本色阳极氧化
本色阳极氧化
发黑
17
22
60
190.99
189.10
200.00
175.00
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D