IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
APZAA-XL050 - 一体式梯形齿免键同步带轮XL型--标准型/沉孔型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D3-同步带轮
免键同步带轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tongbudailun/mianjiantongbudailun/apzaa-xl050.prj},{NB=APZAA-XL050-34-E-d10},{CODE=APZAA},{TYPE=标准型/沉孔型},{DK=12.7mm},{MAT3=45#},{SUR3=四氧化三铁保护膜},{GCKD=XL050},{CS=34},{DLXZ=E},{XZ1='E','F'},{XD=10},{ST=10,11,12,14,15,16,17,18},{SH=[10:12/1]},{DR=54.980},{DS=54.470},{DFO=61.000},{DFI=45.000},{W=19},{A=14},{PDF=apzaa-xl050.pdf},{PPATH=apzaa-xl050/apzaa-xl-asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DK
同步带宽
ⁿ/ₐ
MAT1
带轮材质
ⁿ/ₐ
MAT2
法兰材质
ⁿ/ₐ
MAT3
衬套材质
ⁿ/ₐ
SUR1
带轮表面处理
ⁿ/ₐ
SUR2
法兰材质处理
ⁿ/ₐ
SUR3
衬套材质
ⁿ/ₐ
GCKD
公称宽度
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
XZ1
ⁿ/ₐ
DR
[mm]
DS
[mm]
DFO
[mm]
DFI
[mm]
W
[mm]
A
[mm]
APZAA-XL050-20-E-d8
APZAA-XL050-20-E-d8
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
20
'E'
32.340
31.830
40.000
27.000
19
14
APZAA-XL050-21-E-d8
APZAA-XL050-21-E-d8
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
21
'E'
33.960
33.450
40.000
27.000
19
14
APZAA-XL050-22-E-d8
APZAA-XL050-22-E-d8
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
22
'E','F'
35.570
35.070
45.000
30.000
19
14
APZAA-XL050-24-E-d8
APZAA-XL050-24-E-d8
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
24
'E','F'
38.810
38.300
45.000
30.000
19
14
APZAA-XL050-25-E-d8
APZAA-XL050-25-E-d8
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
25
'E','F'
40.430
39.920
48.000
35.000
19
14
APZAA-XL050-26-E-d8
APZAA-XL050-26-E-d8
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
26
'E','F'
42.040
41.530
48.000
35.000
19
14
APZAA-XL050-28-E-d8
APZAA-XL050-28-E-d8
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
28
'E','F'
45.280
44.770
55.000
40.000
19
14
APZAA-XL050-30-E-d10
APZAA-XL050-30-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
30
'E','F'
48.510
48.000
55.000
40.000
19
14
APZAA-XL050-32-E-d10
APZAA-XL050-32-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
32
'E','F'
51.740
51.240
61.000
45.000
19
14
APZAA-XL050-34-E-d10
APZAA-XL050-34-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
34
'E','F'
54.980
54.470
61.000
45.000
19
14
APZAA-XL050-36-E-d10
APZAA-XL050-36-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
36
'E','F'
58.210
57.700
67.000
50.000
19
14
APZAA-XL050-38-E-d10
APZAA-XL050-38-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
38
'E','F'
61.450
60.940
67.000
50.000
19
14
APZAA-XL050-40-E-d10
APZAA-XL050-40-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
40
'E','F'
64.680
64.170
74.000
58.000
19
14
APZAA-XL050-42-E-d10
APZAA-XL050-42-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
42
'E','F'
67.910
67.410
74.000
58.000
19
14
APZAA-XL050-44-E-d10
APZAA-XL050-44-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
44
'E','F'
71.150
70.640
80.000
60.000
19
14
APZAA-XL050-46-E-d10
APZAA-XL050-46-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
46
'E','F'
74.380
73.870
80.000
60.000
19
14
APZAA-XL050-48-E-d10
APZAA-XL050-48-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
48
'E','F'
77.620
77.110
87.000
67.000
19
14
APZAA-XL050-50-E-d10
APZAA-XL050-50-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
50
'E','F'
80.850
80.340
87.000
67.000
19
14
APZAA-XL050-60-E-d10
APZAA-XL050-60-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
60
'E','F'
97.020
96.510
104.000
84.000
19
14
APZAA-XL050-72-E-d10
APZAA-XL050-72-E-d10
标准型/沉孔型
12.7mm
铝合金
铝合金
45#
本色阳极氧化
本色阳极氧化
四氧化三铁保护膜
XL050
72
'E','F'
116.430
115.920
123.000
102.000
19
14
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D