IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ATPAMF - 标准型选择型指定型调整螺栓
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
F6-螺纹标准件
tiaozhengluoshuan
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/luowenbiaozhunjian/tiaozhengluoshuan/atpamf.prj},{NB=ATPAMF-M12-L10},{CODE=ATPAMF},{M=12},{L11=10,15,20,25,30,40,50},{L2=[10:60/1]},{XD=7.0},{MXP=12×1.0},{P=1.00},{T=5},{B=19},{PDF=atpamp.pdf},{L=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
M
M(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
L11
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
MXP
M×P(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
B
[mm]
ATPAMF-M8-L5
ATPAMF-M8-L5
选择型
45#
发黑
8
5,10,15,20,25,30
3.5
8×0.75
4
13
ATPAMF-M10-L10
ATPAMF-M10-L10
选择型
45#
发黑
10
10,15,20,25,30,40,50
5.5
10×1.0
4
17
ATPAMF-M12-L10
ATPAMF-M12-L10
选择型
45#
发黑
12
10,15,20,25,30,40,50
7.0
12×1.0
5
19
ATPAMF-M16-L15
ATPAMF-M16-L15
选择型
45#
发黑
16
15,20,25,30,40,50,60,80
9.0
16×1.5
5
22
ATPAMF-M20-L20
ATPAMF-M20-L20
选择型
45#
发黑
20
20,25,30,40,50,60,80
13.0
20×1.5
5
27
ATPAMF-M24-L25
ATPAMF-M24-L25
选择型
45#
发黑
24
25,30,40,50,60,80
17.0
24×1.5
8
32
ATPAMF-M30-L30
ATPAMF-M30-L30
选择型
45#
发黑
30
30,40,50,80,100
23.0
30×1.5
8
36
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D