피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
BCH - 双列角接触球面轴承--带橡胶密封圈型
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/bch.prj},{NB=BCH-3906DD},{CODE=BCH},{TYPE=标准型},{HZDH=DD:两面带接触式橡胶密封盖},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{MFQCZ=丁腈橡胶},{JD=30},{GCGG=3906DD},{XD=30},{D=47},{B=13.0},{XR=0.30},{EDZH=9.9},{EDZH1=8.3},{ZDZS=4600},{DB=31.0},{DA=33.0},{R=0.3},{ZL=0.095},{PDF=bch.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HZDH
后置代号
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
MFQCZ
密封圈材质
ⁿ/ₐ
JD
接触角
[°]
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
XR
r(min)
ⁿ/ₐ
EDZH
动载荷/N
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/N
ⁿ/ₐ
ZDZS
最大容许转速(rpm)
ⁿ/ₐ
DB
安装尺寸Db(min)
ⁿ/ₐ
DA
安装尺寸da(max)
ⁿ/ₐ
R
安装尺寸R(max)
ⁿ/ₐ
ZL
重量g(参考)
ⁿ/ₐ
BCH-3800DD
BCH-3800DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3800DD
10
19
7.0
0.30
2.58
1.56
13000
12.0
17.0
0.3
0.015
BCH-3900DD
BCH-3900DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3900DD
10
22
10.0
0.30
4.08
2.36
12400
12.0
18.0
0.3
0.022
BCH-3000DD
BCH-3000DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3000DD
10
26
12.0
0.30
5.5
3.2
13600
12.0
24.0
0.3
0.022
BCH-3200DD
BCH-3200DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3200DD
10
30
14.3
0.60
7
3.8
15000
14.5
25.5
0.6
0.052
BCH-3300DD
BCH-3300DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3300DD
10
35
19.0
0.60
9.2
5.1
14200
16.0
31.5
0.6
0.112
BCH-3801DD
BCH-3801DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3801DD
12
21
7.0
0.30
2.89
1.92
12000
14.0
19.0
0.3
0.018
BCH-3901DD
BCH-3901DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3901DD
12
24
10.0
0.30
4.36
2.72
11400
14.0
12.0
0.3
0.026
BCH-3001DD
BCH-3001DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3001DD
12
28
12.0
0.30
6.1
3.7
12600
14.0
26.0
0.3
0.025
BCH-3201DD
BCH-3201DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3201DD
12
32
15.9
0.60
9.2
5.1
14000
16.5
27.5
0.6
0.063
BCH-3301DD
BCH-3301DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3301DD
12
37
19.0
0.60
10
6.1
13200
18.0
33.5
0.6
0.123
BCH-3802DD
BCH-3802DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3802DD
15
24
7.0
0.30
3.09
2.31
9200
17.0
22.0
0.3
0.022
BCH-3902DD
BCH-3902DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3902DD
15
28
10.0
0.30
4.55
3.12
8800
17.0
15.0
0.3
0.022
BCH-3002DD
BCH-3002DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3002DD
15
32
13.0
0.30
8.5
5.4
9600
17.0
30.0
0.3
0.036
BCH-3202DD
BCH-3202DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3202DD
15
35
15.9
0.60
10
6.1
12000
19.5
30.5
0.6
0.072
BCH-3302DD
BCH-3302DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3302DD
15
42
19.0
1.00
12.8
7.9
10000
20.5
36.5
1.0
0.132
BCH-3803DD
BCH-3803DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3803DD
17
26
7.0
0.30
3.17
2.52
8600
19.0
24.0
0.3
0.240
BCH-3903DD
BCH-3903DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3903DD
17
30
10.0
0.30
4.99
3.79
8200
19.0
17.0
0.3
0.027
BCH-3003DD
BCH-3003DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3003DD
17
35
14.0
0.30
9
6
9000
19.0
33.0
0.3
0.042
BCH-3203DD
BCH-3203DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3203DD
17
40
17.5
0.60
12.8
7.9
11000
21.5
35.5
0.6
0.100
BCH-3303DD
BCH-3303DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3303DD
17
47
22.2
1.00
20.4
12.1
9400
22.5
41.5
1.0
0.192
BCH-3804DD
BCH-3804DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3804DD
20
32
10.0
0.30
4.9
3.9
7400
22.0
30.0
0.3
0.020
BCH-3904DD
BCH-3904DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3904DD
20
37
13.0
0.30
9.3
6.6
7000
21.0
23.0
0.3
0.046
BCH-3004DD
BCH-3004DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3004DD
20
42
16.0
0.60
14.2
9.6
7800
23.2
38.8
0.6
0.080
BCH-3204DD
BCH-3204DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3204DD
20
47
20.6
1.00
19
12.1
9000
25.5
41.5
1.0
0.170
BCH-3304DD
BCH-3304DD
BCH
标准型
DD:两面带接触式橡胶密封盖
GB/T307.1 6级
GCr15
SUJ2
丁腈橡胶
30
3304DD
20
52
22.2
1.10
20.6
12.7
8200
27.0
45.0
1.0
0.230
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D