IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
BOFIMS - 带法兰无油衬套组件引导端法兰型 内置铜合金衬套单衬.双衬.加长型
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bofims.prj},{NB=BOFIMS-D16},{CODE=BOFIMS},{CODEF='BOFIMS','BOFIMSS','BOFIKS','BOFIKSS','BOFINS','BOFINSS','BOFIMW','BOFIMWS','BOFIKW','BOFIKWS','BOFINW','BOFINWS','BOFIML','BOFIMLS','BOFIKL','BOFIKLS'},{MAT1=SS400},{SUR=无电解镀镍},{MAT2=高力黄铜+固体润滑剂},{XD=16},{XDTOL=+0.034/0},{D=28},{DTOL=0/-0.021},{DA=27.8},{LD=37},{LS=67},{LC=97},{XE=6},{H=48},{T=6},{XD1=4.5},{XD2=7.5},{XT=4.1},{PCD=38},{W=37},{F=22},{A=31},{PDF=bofims.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
衬套材质
ⁿ/ₐ
MFQ
有无密封圈
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
XDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
DA
Da
[mm]
LD
单衬型
ⁿ/ₐ
LS
双衬型
ⁿ/ₐ
LC
加长型
ⁿ/ₐ
XE
e
[mm]
H
[mm]
T
[mm]
XD1
d1
[mm]
XD2
d2
[mm]
XT
t
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
BOFIMS-D6
BOFIMS-D6
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
6
+0.022/0
12
0/-0.018
11.8
22
37
52
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
BOFIMS-D8
BOFIMS-D8
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
8
+0.028/0
15
0/-0.018
14.8
27
47
67
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
BOFIMS-D10
BOFIMS-D10
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
10
+0.028/0
19
0/-0.021
18.8
32
57
82
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
BOFIMS-D12
BOFIMS-D12
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
12
+0.034/0
21
0/-0.021
20.8
32
57
82
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
BOFIMS-D13
BOFIMS-D13
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
13
+0.034/0
23
0/-0.021
22.8
32
57
82
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
BOFIMS-D16
BOFIMS-D16
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
16
+0.034/0
28
0/-0.021
27.8
37
67
97
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
BOFIMS-D20
BOFIMS-D20
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
20
+0.041/0
32
0/-0.025
31.6
42
77
112
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
BOFIMS-D25
BOFIMS-D25
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
25
+0.041/0
40
0/-0.025
39.6
58
108
158
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
BOFIMS-D30
BOFIMS-D30
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
30
+0.041/0
45
0/-0.025
44.6
68
128
188
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
BOFIMS-D35
BOFIMS-D35
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
35
+0.050/0
52
0/-0.030
51.6
68
128
0
10
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
0
0
BOFIMS-D40
BOFIMS-D40
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
40
+0.050/0
60
0/-0.030
59.6
80
150
0
13
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
0
0
BOFIMS-D50
BOFIMS-D50
单衬型 圆法兰型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
无
50
+0.050/0
80
0/-0.030
79.6
90
170
0
13
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
0
0
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D