IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BOFRA - 带法兰无油衬套组件·标准法兰型 内置复合型衬套单衬·双衬型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bofra.prj},{NB=BOFRA-d12},{CODE=BOFRA},{CODEF='BOFRA','BOFSA','BOFCA','BOFRAW','BOFSAW','BOFCAW'},{MAT1=铝合金},{SUR=本色阳极氧化},{MAT2=OFFZB(干式衬套)},{XD=12},{XDTOL=+0.068/0},{D=21},{DTOL=0/-0.016},{LD=30},{LS=51},{L1=10},{SD=21.6},{SS=42.6},{H=42},{T=6},{D1=4.5},{D2=7.5},{XT=4.1},{PCD=32},{W=32},{F=0},{A=32},{L2=1.15},{PDF=bofra.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
衬套材质
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
XDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
LD
单衬型
ⁿ/ₐ
LS
双衬型
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
SD
单衬型
ⁿ/ₐ
SS
双衬型
ⁿ/ₐ
H
[mm]
T
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
XT
t
[mm]
PCD
P.C.D
[mm]
W
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
BOFRA-d6
BOFRA-d6
单衬型 圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
OFFZB(干式衬套)
6
+0.065/0
12
0/-0.013
19
32
5
13.0
26.0
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
0
20
BOFRA-d8
BOFRA-d8
单衬型 圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
OFFZB(干式衬套)
8
+0.065/0
15
0/-0.013
24
38
5
18.0
32.0
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
0
24
BOFRA-d10
BOFRA-d10
单衬型 圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
OFFZB(干式衬套)
10
+0.068/0
19
0/-0.016
29
50
5
21.0
42.0
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
0
29
BOFRA-d12
BOFRA-d12
单衬型 圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
OFFZB(干式衬套)
12
+0.068/0
21
0/-0.016
30
51
10
21.6
42.6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
0
32
BOFRA-d13
BOFRA-d13
单衬型 圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
OFFZB(干式衬套)
13
+0.068/0
23
0/-0.016
32
51
10
23.6
42.6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
0
33
BOFRA-d16
BOFRA-d16
单衬型 圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
OFFZB(干式衬套)
16
+0.068/0
28
0/-0.016
37
63
10
26.6
52.6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
22
31
BOFRA-d20
BOFRA-d20
单衬型 圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
OFFZB(干式衬套)
20
+0.081/0
32
0/-0.019
42
73
10
31.6
62.6
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
24
36
BOFRA-d25
BOFRA-d25
单衬型 圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
OFFZB(干式衬套)
25
+0.081/0
40
0/-0.019
59
103
10
48.6
92.6
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
32
40
BOFRA-d30
BOFRA-d30
单衬型 圆法兰型
铝合金
本色阳极氧化
OFFZB(干式衬套)
30
+0.085/0
45
0/-0.019
64
115
10
51.6
102.6
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
35
49
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D