IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BOHUAS - 无油衬套固定座组件 加宽方形·双侧挡圈型·内置铜合金衬套型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bohuas.prj},{NB=BOHUAS-d13},{CODE=BOHUAS},{MAT1=铝合金},{SUR=本色阳极氧化},{MAT2=高力黄铜+固体润滑剂},{MFQ=无},{DD=13},{DDTOL=+0.034/0},{HH=15},{W=44},{H=30},{D=18.1},{LD=34},{LS=58},{LD1=26},{LS1=50},{SD=24.8},{SS=49.6},{W1=33.0},{W2=5.50},{M1=M5},{M=5},{D1=4.3},{E=12},{A=20},{PDF=bohuas.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
衬套材质
ⁿ/ₐ
MFQ
有无密封圈
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
LD
单衬型
ⁿ/ₐ
LS
双衬型
ⁿ/ₐ
LD1
单衬型
ⁿ/ₐ
LS1
双衬型
ⁿ/ₐ
SD
单衬型
ⁿ/ₐ
SS
双衬型
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
W2
[mm]
M1
M
[mm]
D1
d1
[mm]
E
e
[mm]
A
[mm]
BOHUAS-d10
BOHUAS-d10
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
10
+0.028/0
13
44
30
15.1
32
56
21
46
24.8
49.6
28.0
8.00
M5
4.3
12
20
BOHUAS-d12
BOHUAS-d12
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
12
+0.034/0
15
44
30
17.1
34
58
26
50
24.8
49.6
30.5
6.75
M5
4.3
12
20
BOHUAS-d13
BOHUAS-d13
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
13
+0.034/0
15
44
30
18.1
34
58
26
50
24.8
49.6
33.0
5.50
M5
4.3
12
20
BOHUAS-d16
BOHUAS-d16
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
16
+0.034/0
19
54
42
22.1
42
68
34
60
29.8
59.6
36.0
9.00
M5
4.3
12
26
BOHUAS-d20
BOHUAS-d20
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
20
+0.041/0
21
54
42
28.3
48
78
40
70
34.8
69.6
40.0
7.00
M5
5.2
12
26
BOHUAS-d25
BOHUAS-d25
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
25
+0.041/0
26
78
60
34.5
62
110
50
100
49.8
99.6
54.0
12.00
M6
7.0
18
38
BOHUAS-d30
BOHUAS-d30
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
30
+0.041/0
30
78
60
41.0
70
128
58
110
59.8
119.6
58.0
10.00
M8
7.0
18
38
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D