IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
BOHUTS - 无油衬套固定座组件 加高方型内置铜合金衬套型·双侧挡圈型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bohuts.prj},{NB=BOHUTS-d13},{CODE=BOHUTS},{MAT1=铝合金},{SUR=本色阳极处理},{MAT2=高力黄铜+固体润滑剂},{D1=13},{D1TOL=+0.034/0},{H1=25},{W=30},{H=43},{D=18.1},{LD=38},{LS=68},{LD1=28},{LS1=42},{LD2=16},{LS2=55},{SD=24.8},{SS=49.6},{T=7},{M1=M6},{MM1=6},{M2=M6},{MM2=6},{D1XT=9x7(M5螺栓孔)},{DD1=9},{TT=7},{PDF=bohuts.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
衬套材质
ⁿ/ₐ
D1
d
[mm]
D1TOL
d公差
ⁿ/ₐ
H1
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
LD
单衬型
ⁿ/ₐ
LS
双衬型
ⁿ/ₐ
LD1
单衬型
ⁿ/ₐ
LS1
双衬型
ⁿ/ₐ
LD2
单衬型
ⁿ/ₐ
LS2
双衬型
ⁿ/ₐ
SD
单衬型
ⁿ/ₐ
SS
双衬型
ⁿ/ₐ
T
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
D1XT
d1xt
ⁿ/ₐ
BOHUTS-d10
BOHUTS-d10
加高方型 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极处理
高力黄铜+固体润滑剂
10
+0.028/0
19
26
32
15.1
37
62
27
36
15
50
24.8
49.6
6
M6
M5
8x6(M4螺栓孔)
BOHUTS-d12
BOHUTS-d12
加高方型 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极处理
高力黄铜+固体润滑剂
12
+0.034/0
20
28
34
17.1
37
62
27
36
15
50
24.8
49.6
6
M6
M5
8x6(M4螺栓孔)
BOHUTS-d13
BOHUTS-d13
加高方型 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极处理
高力黄铜+固体润滑剂
13
+0.034/0
25
30
43
18.1
38
68
28
42
16
55
24.8
49.6
7
M6
M6
9x7(M5螺栓孔)
BOHUTS-d16
BOHUTS-d16
加高方型 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极处理
高力黄铜+固体润滑剂
16
+0.034/0
27
36
49
22.1
42
78
32
52
18
65
29.8
59.6
7
M6
M6
9x7(M5螺栓孔)
BOHUTS-d20
BOHUTS-d20
加高方型 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极处理
高力黄铜+固体润滑剂
20
+0.041/0
31
42
54
28.3
48
85
36
58
18
70
34.8
69.6
8
M8
M8
11x8(M6螺栓孔)
BOHUTS-d25
BOHUTS-d25
加高方型 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极处理
高力黄铜+固体润滑剂
25
+0.041/0
37
52
65
34.5
56
120
42
80
22
100
49.8
99.6
9
M10
M10
14x10(M6螺栓孔)
BOHUTS-d30
BOHUTS-d30
加高方型 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极处理
高力黄铜+固体润滑剂
30
+0.041/0
40
58
71
41.0
68
128
44
90
22
110
59.8
119.6
9
M10
M10
14x10(M6螺栓孔)
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D