IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CD-AB-30-2-A64 - 30中心孔10系列铝型材--连接件*连接板A×B-2孔
爱安特3D模型图库
工业铝型材及附件
30系列中心孔10
30中心孔10系列铝型材-连接件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/oubiaoxingcai/30zhongxinkong10xilie/lianjiejian3010/cd-ab-30-2-a64.prj},{NB=CD-AB-30-4-T-A64},{CODE=CDE1AB4T},{GG=成套供货},{Q=A64},{Q2=CD-AB-30-4-T-A64},{LM=BF-08-16},{LD=PNLC-M6-D},{DQ=},{TD=},{JGZJ=A64x4},{M=AB},{M1=30},{M2=4},{A=85},{B=85},{C=12},{D=30},{E=61},{F=26.0},{G=13},{H=7},{J=2.0},{K=2.5},{PDF=cd-ab-30-2-a64.pdf},{S=4.0},{PPATH=../../ppart/part30/cd-ab-33.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
LM
ⁿ/ₐ
LD
ⁿ/ₐ
DQ
ⁿ/ₐ
TD
ⁿ/ₐ
JGZJ
紧固组件
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
J
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
CD-AB-30-2-A64
CD-AB-30-2-A64
CDE1AB2
成套供货
A64
BF-08-16
PNLC-M6-D
A64x2
AB
30
2
26
55
30
7
2
2.5
0
0
0.0
0.0
1.0
CD-AA-30-4-A64
CD-AA-30-4-A64
CDE1AA4
成套供货
A64
BF-08-16
PNLC-M6-D
A64x4
AA
30
4
55
55
30
7
2
2.5
0
0
0.0
0.0
2.0
CD-AA-30-4-L-A64
CD-AA-30-4-L-A64
CDE1AA4L
成套供货
A64
BF-08-16
PNLC-M6-D
A64x4
AA
30
4
85
12
30
26
13
7.0
2
2
0.0
0.0
3.0
CD-AB-30-4-T-A64
CD-AB-30-4-T-A64
CDE1AB4T
成套供货
A64
BF-08-16
PNLC-M6-D
A64x4
AB
30
4
85
85
12
30
61
26.0
13
7
2.0
2.5
4.0
CD-AB-30-6-X-A64
CD-AB-30-6-X-A64
CDE1AB6X
成套供货
A64
BF-08-16
PNLC-M6-D
A64x6
AB
30
6
85
144
12
30
60
26.0
7
2
2.5
0.0
5.0
CD-AB-30-8-A64
CD-AB-30-8-A64
CDE1AB8
成套供货
A64
BF-08-16
PNLC-M6-D
A64x8
AB
30
8
56
120
30
7
2
2.5
0
0
0.0
0.0
6.0
CD-AA-30-8-L-A64
CD-AA-30-8-L-A64
CDE1AA8L
成套供货
A64
BF-08-16
PNLC-M6-D
A64x8
AA
30
8
120
12
30
56
7
2.0
2
0
0.0
0.0
7.0
CD-AB-30-8-T-A64
CD-AB-30-8-T-A64
CDE1AB8T
成套供货
A64
BF-08-16
PNLC-M6-D
A64x8
AB
30
8
150
120
12
30
126
56.0
13
7
2.0
2.5
8.0
CD-AB-30-12-X-A64
CD-AB-30-12-X-A64
CDE1AB12X
成套供货
A64
BF-08-16
PNLC-M6-D
A64x12
AB
30
12
150
180
12
30
126
56.0
7
2
2.5
0.0
9.0
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D