您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CPSFSJ - 45钢单模片阶梯式联轴器-键槽顶丝型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpsfsj.prj},{NB=CPSFSJ-104-80-c20-d20},{CODE=CPSFSJ},{D=104},{L=80},{C2=20},{D2=20},{X=20,22,24,25,28,30,35,38,40,42},{H=35},{H1=4},{D1=68},{M=M8},{M1=8},{M2=2.5},{EDNJ=240},{ZDNJ=480},{ZGZS=9800},{GXLJ=2.4×10},{JTNZGD=240×10},{RXAZPC1=0.02},{RXAZPC2=1},{RXAZPC3=0.4},{ZL=2901},{PDF=cpsfsj.pdf},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{ZTCZ=45钢},{TXTCZ=SUS304不锈钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜},{PPATH=cpsfsj/cpsfsj6.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
EDNJ
额定扭矩
[NM]
ZDNJ
最大扭矩
[NM]
ZGZS
最高转速
[r/min]
GXLJ
惯性力矩
[kg*m^2]
JTNZGD
静态扭转刚度
[nm/rad]
RXAZPC1
径向
[mm]
RXAZPC2
角度
[°]
RXAZPC3
轴向
[mm]
ZL
重量
[g]
B1
C
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
T1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
CKB1
ⁿ/ₐ
DKB1
ⁿ/ₐ
BZ
ⁿ/ₐ
DZ
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
CPSFSJ-56-45-c8-d8
CPSFSJ-56-45-c8-d8
CPSFSJ
56
45
8,10,12,14,16,18,20
20
2
32
M5
5
1.5
25
50
20000
0.1×10
15×10
0.02
1
0.3
431.5
3
3
1.4
1.4
'NOEN','CK'
'NOEN','DK'
'NOEN','CK3'
'NOEN','DK3'
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpsfsj/cpsfsj6.prj
CPSFSJ-68-56-c12-d12
CPSFSJ-68-56-c12-d12
CPSFSJ
68
56
12,14,16,18,20,22,24,25
25
2
40
M6
6
2.0
55
110
15000
0.28×10
28×10
0.02
1
0.3
734
4
4
1.8
1.8
'NOEN','CK'
'NOEN','DK'
'NOEN','CK4'
'NOEN','DK4'
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpsfsj/cpsfsj6.prj
CPSFSJ-82-66-c14-d14
CPSFSJ-82-66-c14-d14
CPSFSJ
82
66
14,16,18,20,22,24,25,28,3...
30
3
54
M6
6
2.0
80
160
14000
0.85×10
81×10
0.02
1
0.3
1082.5
5
5
2.3
2.3
'NOEN','CK'
'NOEN','DK'
'NOEN','CK5'
'NOEN','DK5'
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpsfsj/cpsfsj6.prj
CPSFSJ-94-68-c14-d14
CPSFSJ-94-68-c14-d14
CPSFSJ
94
68
14,16,18,20,22,24,25,28,3...
30
3
58
M8
8
2.5
170
340
11000
1.5×10
165×10
0.02
1
0.3
1865
5
5
2.3
2.3
'NOEN','CK'
'NOEN','DK'
'NOEN','CK5'
'NOEN','DK5'
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpsfsj/cpsfsj6.prj
CPSFSJ-104-80-c20-d20
CPSFSJ-104-80-c20-d20
CPSFSJ
104
80
20,22,24,25,28,30,35,38,4...
35
4
68
M8
8
2.5
240
480
9800
2.4×10
240×10
0.02
1
0.4
2901
6
6
2.8
2.8
'NOEN','CK'
'NOEN','DK'
'NOEN','CK6'
'NOEN','DK6'
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpsfsj/cpsfsj6.prj
CPSFSJ-126-91-c22-d22
CPSFSJ-126-91-c22-d22
CPSFSJ
126
91
22,24,25,28,30,35,38,40,4...
40
4
78
M10
10
3.5
420
840
8000
6.3×10
410×10
0.02
1
0.4
5018
6
6
2.8
2.8
'NOEN','CK'
'NOEN','DK'
'NOEN','CK6'
'NOEN','DK6'
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpsfsj/cpsfsj6.prj
CPSFSJ-144-102-c30-d30
CPSFSJ-144-102-c30-d30
CPSFSJ
144
102
30,35,38,40,42,45,48,50,5...
45
5
88
M12
12
4.0
700
1400
6800
9.2×10
760×10
0.02
1
0.4
7595.5
8
8
3.3
3.3
'NOEN','CK'
'NOEN','DK'
'NOEN','CK8'
'NOEN','DK8'
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpsfsj/cpsfsj6.prj
CPSFSJ-152-102-c45-d45
CPSFSJ-152-102-c45-d45
CPSFSJ
152
102
45,48,50,52,55,60,65,70,7...
45
5
104
M8
8
3.0
800
1600
5800
11×10
836×10
0.03
1
0.4
8800
14
14
3.8
3.8
'NOEN','CK'
'NOEN','DK'
'NOEN','CK14'
'NOEN','DK14'
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpsfsj/cpsfsj6.prj
CPSFSJ-178-124-c48-d48
CPSFSJ-178-124-c48-d48
CPSFSJ
178
124
48,50,52,55,60,65,70,75,8...
55
6
118
M10
10
3.5
1300
2600
5100
27.9×10
1065×10
0.03
1
0.5
11610
14
14
3.8
3.8
'NOEN','CK'
'NOEN','DK'
'NOEN','CK14'
'NOEN','DK14'
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpsfsj/cpsfsj6.prj
CPSFSJ-190-145-c60-d60
CPSFSJ-190-145-c60-d60
CPSFSJ
190
145
60,65,70,75,80,85
65
6
126
M12
12
4.0
2000
4000
4700
45.8×10
1150×10
0.03
1
0.5
15476
18
18
4.4
4.4
'NOEN','CK'
'NOEN','DK'
'NOEN','CK18'
'NOEN','DK18'
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpsfsj/cpsfsj6.prj
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D