IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CPTKFAC - 铝合金梅花型连接通孔联轴器
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
梅花联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/meihua/cptkfac.prj},{NB=CPTKFAC-35-50-c8-d8-CK-DK},{CODE=CPTKFAC},{D=35},{DD=35},{L=50},{D1=8.000},{C1=8.000},{X=8,9,9.525,10,12,12.7,13},{F=6.5},{E=11},{H=32.0},{A=10.5},{E1=16.0},{M=M5},{M1=5},{M2=2},{NJXJ=7},{EDNJ=15},{RXPX=0.1},{RXPJ=1},{RXZXPC=±1.1},{RXZS=10000},{JTNJGD=950},{GXJ=3.2×10},{ZL=98},{CKB=CK},{DKB=DK},{PDF=cptkfac.pdf},{PPATH=cptkfac/cptkfac4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
D
轮子直径
[mm]
L
[mm]
X
ⁿ/ₐ
F
[mm]
E
[mm]
H
[mm]
A
[mm]
E1
隔间环
ⁿ/ₐ
M
[mm]
NJXJ
拧紧扭矩
[N/m]
EDNJ
额定扭矩
[N/m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[mm]
RXZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
JTNJGD
静态扭矩刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[kg*m^2]
ZL
重量
[g]
CPTKFAC-20-30-c3-d3
CPTKFAC-20-30-c3-d3
CPTKFAC
20
30
3,4,5,6
5.0
8
20.0
5.5
8.0
M3
1.5
4.8
0.1
1
±0.8
10000
41
2.3×10
20
CPTKFAC-25-34-c4-d4
CPTKFAC-25-34-c4-d4
CPTKFAC
25
34
4,5,6,6.35,8,9
5.5
10
23.0
8.0
10.2
M3
1.5
9.5
0.1
1
±0.9
10000
95
5.2×10
33
CPTKFAC-30-35-c6-d6-CK-DK
CPTKFAC-30-35-c6-d6-CK-DK
CPTKFAC
30
35
6,6.35,8,9,9.525,10
5.5
10
24.0
9.0
10.5
M4
3.4
12
0.1
1
±1.0
10000
132
9.1×10
50
CPTKFAC-35-50-c8-d8-CK-DK
CPTKFAC-35-50-c8-d8-CK-DK
CPTKFAC
35
50
8,9,9.525,10,12,12.7,13
6.5
11
32.0
10.5
16.0
M5
7
15
0.1
1
±1.1
10000
950
3.2×10
98
CPTKFAC-40-55-c8-d8-CK-DK
CPTKFAC-40-55-c8-d8-CK-DK
CPTKFAC
40
55
8,9,9.525,10,12,12.7,13,1...
7.0
12
35.5
13.0
18.0
M5
7
16.5
0.1
1
±1.2
10000
1250
5.5×10
134
CPTKFAC-40L-66-c8-d8-CK-D...
CPTKFAC-40L-66-c8-d8-CK-D...
CPTKFAC
40L
66
8,9,9.525,10,12,12.7,13,1...
8.0
12
41.0
13.0
18.0
M5
7
16.5
0.1
1
±1.2
10000
1500
8.7×10
165
CPTKFAC-55-78-c10-d10-CK-...
CPTKFAC-55-78-c10-d10-CK-...
CPTKFAC
55
78
10,12,12.7,13,14,15,16,18...
10.5
14
48.0
20.0
27.0
M6
14
45
0.1
1
±1.4
7000
1940
2.8×10
350
CPTKFAC-65-90-c14-d14-CK-...
CPTKFAC-65-90-c14-d14-CK-...
CPTKFAC
65
90
14,15,16,18,19,20,22,24,2...
13.0
15
55.0
22.0
30.0
M8
30
100
0.1
1
±1.5
6000
3010
6.2×10
580
CPTKFAC-80-114-c20-d20-CK...
CPTKFAC-80-114-c20-d20-CK...
CPTKFAC
80
114
20,22,24,25,26,28,30,32,3...
15.0
18
69.0
26.0
38.0
M8
30
250
0.1
1
±1.8
5000
5820
1.9×10
1102
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
2D