您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CSPBSA - 悬臂销 外螺纹安装 挡圈型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C1-悬臂销销轴支点螺钉
悬臂销
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/cspbsa.prj},{NB=CSPBSA-12-B7-L10},{CODE=CSPBSA},{NO=12},{D=12},{ZJGC=-0.006/-0.017},{BF=[7:60/1]},{B=7},{LF=[10:$LF1./1]},{L=10},{D1=15},{P=17},{W=14},{MD=M12},{M=12},{DR=11.5},{DRRC=0/-0.110},{S=1.15},{L1=4},{T=1.5},{R=0.2},{K=9.8},{PDF=cspbsa.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
Списък на материалите
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
挡圈
ⁿ/ₐ
NO
ⁿ/ₐ
D
轴径
[mm]
ZJGC
公差 g6
[mm]
D1
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
MD
(粗牙)
ⁿ/ₐ
DR
dr 基准尺寸
[mm]
DRRC
容差
[mm]
S
[mm]
L1
[mm]
T
[mm]
R
[mm]
K
[mm]
CSPBSA-3-B7-L3
CSPBSA-3-B7-L3
45#
四氧化三铁保护膜
E形扣环 弹簧钢
3
3
-0.002/-0.008
5
7
5
M3
2.0
+0.060/0
0.50
2
1.2
0.2
2.1
CSPBSA-3A-B7-L3
CSPBSA-3A-B7-L3
45#
四氧化三铁保护膜
E形扣环 弹簧钢
3A
3
-0.002/-0.008
9
11
9
M3
2.0
+0.060/0
0.50
2
1.2
0.2
2.1
CSPBSA-4-B7-L3
CSPBSA-4-B7-L3
45#
四氧化三铁保护膜
E形扣环 弹簧钢
4
4
-0.004/-0.012
6
8
6
M4
3.0
+0.060/0
0.70
2
1.2
0.2
2.9
CSPBSA-4A-B7-L3
CSPBSA-4A-B7-L3
45#
四氧化三铁保护膜
E形扣环 弹簧钢
4A
4
-0.004/-0.012
10
12
10
M4
3.0
+0.060/0
0.70
2
1.2
0.2
2.9
CSPBSA-5-B7-L3
CSPBSA-5-B7-L3
45#
四氧化三铁保护膜
E形扣环 弹簧钢
5
5
-0.004/-0.012
7
9
7
M5
4.0
+0.075/0
0.70
2
1.2
0.2
3.9
CSPBSA-5A-B7-L3
CSPBSA-5A-B7-L3
45#
四氧化三铁保护膜
E形扣环 弹簧钢
5A
5
-0.004/-0.012
11
13
11
M5
4.0
+0.075/0
0.70
2
1.2
0.2
3.9
CSPBSA-6-B7-L5
CSPBSA-6-B7-L5
45#
四氧化三铁保护膜
E形扣环 弹簧钢
6
6
-0.004/-0.012
8
10
8
M6
5.0
+0.075/0
0.70
2
1.5
0.2
4.3
CSPBSA-6A-B7-L5
CSPBSA-6A-B7-L5
45#
四氧化三铁保护膜
E形扣环 弹簧钢
6A
6
-0.004/-0.012
12
14
12
M6
5.0
+0.075/0
0.70
2
1.5
0.2
4.3
CSPBSA-8-B7-L5
CSPBSA-8-B7-L5
45#
四氧化三铁保护膜
E形扣环 弹簧钢
8
8
-0.005/-0.014
10
12
10
M8
7.0
+0.090/0
0.90
3
1.5
0.2
6.3
CSPBSA-8A-B7-L5
CSPBSA-8A-B7-L5
45#
四氧化三铁保护膜
E形扣环 弹簧钢
8A
8
-0.005/-0.014
14
16
14
M8
7.0
+0.090/0
0.90
3
1.5
0.2
6.3
CSPBSA-10-B7-L5
CSPBSA-10-B7-L5
45#
四氧化三铁保护膜
C形扣环 弹簧钢
10
10
-0.005/-0.014
13
15
13
M10
9.6
0/-0.090
1.15
3
1.5
0.2
8.1
CSPBSA-10A-B7-L5
CSPBSA-10A-B7-L5
45#
四氧化三铁保护膜
C形扣环 弹簧钢
10A
10
-0.005/-0.014
18
20
17
M10
9.6
0/-0.090
1.15
3
1.5
0.2
8.1
CSPBSA-12-B7-L10
CSPBSA-12-B7-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C形扣环 弹簧钢
12
12
-0.006/-0.017
15
17
14
M12
11.5
0/-0.110
1.15
4
1.5
0.2
9.8
CSPBSA-13-B7-L10
CSPBSA-13-B7-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C形扣环 弹簧钢
13
13
-0.006/-0.017
16
18
15
M12
12.4
0/-0.110
1.15
4
1.5
0.2
9.8
CSPBSA-15-B7-L10
CSPBSA-15-B7-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C形扣环 弹簧钢
15
15
-0.006/-0.017
18
20
17
M12
14.3
0/-0.110
1.15
4
1.5
0.2
9.8
CSPBSA-16-B7-L10
CSPBSA-16-B7-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C形扣环 弹簧钢
16
16
-0.006/-0.017
19
21
18
M12
15.2
0/-0.110
1.15
4
1.5
0.2
9.8
CSPBSA-17-B7-L10
CSPBSA-17-B7-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C形扣环 弹簧钢
17
17
-0.006/-0.017
20
22
19
M12
16.2
0/-0.110
1.15
4
1.5
0.2
9.8
CSPBSA-18-B7-L10
CSPBSA-18-B7-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C形扣环 弹簧钢
18
18
-0.006/-0.017
21
23
20
M12
17.0
0/-0.110
1.35
4
1.5
0.2
9.8
CSPBSA-20-B7-L10
CSPBSA-20-B7-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C形扣环 弹簧钢
20
20
-0.007/-0.020
24
26
24
M20
19.0
0/-0.210
1.35
4
1.5
0.2
17.0
CSPBSA-20A-B7-L10
CSPBSA-20A-B7-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C形扣环 弹簧钢
20A
20
-0.007/-0.020
24
26
24
M16
19.0
0/-0.210
1.35
4
1.5
0.2
13.6
CSPBSA-22-B7-L10
CSPBSA-22-B7-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C形扣环 弹簧钢
22
22
-0.007/-0.020
26
28
24
M20
21.0
0/-0.210
1.35
5
1.5
0.2
17.0
CSPBSA-22A-B7-L10
CSPBSA-22A-B7-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C形扣环 弹簧钢
22A
22
-0.007/-0.020
26
28
24
M16
21.0
0/-0.210
1.35
5
1.5
0.2
13.6
CSPBSA-25-B7-L10
CSPBSA-25-B7-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C形扣环 弹簧钢
25
25
-0.007/-0.020
29
31
27
M20
23.9
0/-0.210
1.35
5
1.5
0.2
17.0
CSPBSA-25A-B7-L10
CSPBSA-25A-B7-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C形扣环 弹簧钢
25A
25
-0.007/-0.020
29
31
27
M16
23.9
0/-0.210
1.35
5
1.5
0.2
13.6
CSPBSA-30-B7-L10
CSPBSA-30-B7-L10
45#
四氧化三铁保护膜
C形扣环 弹簧钢
30
30
-0.007/-0.020
34
36
32
M20
28.6
0/-0.210
1.65
5
1.5
0.2
17.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Embedded Preview + Generation
Преглед
Изтегляне на CAD
3D
Размер
2D