IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English (United States)
CSPBSN - 悬臂销 外螺纹安装 内螺纹型
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
悬臂销
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/cspbsn.prj},{NB=CSPBSN-16-B9-L10-M6},{CODE=CSPBSN},{NO=16},{D=16},{ZJGC=-0.006/-0.017},{BF=[$BMIN.:60/1]},{B=9},{LF=[10:75/1]},{L=10},{MF=6,8,10},{M=6},{D1=19},{WW=19},{P=21},{W=18},{MD1=M12},{MD=12},{T=1.5},{R=0.2},{K=9.8},{PDF=cspbsn.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
NO
ⁿ/ₐ
D
轴径
[mm]
ZJGC
公差 g6
[mm]
D1
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
MD1
MD(粗牙)
ⁿ/ₐ
T
[mm]
R
[mm]
K
[mm]
CSPBSN-6-B7-L5-M3
CSPBSN-6-B7-L5-M3
6
6
-0.004/-0.012
8
10
8
M6
1.5
0.2
4.3
CSPBSN-6A-B7-L5-M3
CSPBSN-6A-B7-L5-M3
6A
6
-0.004/-0.012
12
14
12
M6
1.5
0.2
4.3
CSPBSN-8-B9-L5-M4
CSPBSN-8-B9-L5-M4
8
8
-0.005/-0.014
10
12
10
M8
1.5
0.2
6.3
CSPBSN-8A-B9-L5-M4
CSPBSN-8A-B9-L5-M4
8A
8
-0.005/-0.014
14
16
14
M8
1.5
0.2
6.3
CSPBSN-10-B9-L5-M4
CSPBSN-10-B9-L5-M4
10
10
-0.005/-0.014
13
15
13
M10
1.5
0.2
8.1
CSPBSN-10A-B9-L5-M4
CSPBSN-10A-B9-L5-M4
10A
10
-0.005/-0.014
18
20
17
M10
1.5
0.2
8.1
CSPBSN-12-B7-L10-M5
CSPBSN-12-B7-L10-M5
12
12
-0.006/-0.017
15
17
14
M12
1.5
0.2
9.8
CSPBSN-13-B7-L10-M5
CSPBSN-13-B7-L10-M5
13
13
-0.006/-0.017
16
18
15
M12
1.5
0.2
9.8
CSPBSN-15-B9-L10-M6
CSPBSN-15-B9-L10-M6
15
15
-0.006/-0.017
18
20
17
M12
1.5
0.2
9.8
CSPBSN-16-B9-L10-M6
CSPBSN-16-B9-L10-M6
16
16
-0.006/-0.017
19
21
18
M12
1.5
0.2
9.8
CSPBSN-17-B9-L10-M6
CSPBSN-17-B9-L10-M6
17
17
-0.006/-0.017
20
22
19
M12
1.5
0.2
9.8
CSPBSN-18-B9-L10-M6
CSPBSN-18-B9-L10-M6
18
18
-0.006/-0.017
21
23
20
M12
1.5
0.2
9.8
CSPBSN-20-B9-L10-M6
CSPBSN-20-B9-L10-M6
20
20
-0.007/-0.020
24
26
24
M20
1.5
0.2
17.0
CSPBSN-20A-B9-L10-M6
CSPBSN-20A-B9-L10-M6
20A
20
-0.007/-0.020
24
26
24
M16
1.5
0.2
13.6
CSPBSN-22-B14-L10-M8
CSPBSN-22-B14-L10-M8
22
22
-0.007/-0.020
26
28
24
M20
1.5
0.2
17.0
CSPBSN-22A-B14-L10-M8
CSPBSN-22A-B14-L10-M8
22A
22
-0.007/-0.020
26
28
24
M16
1.5
0.2
13.6
CSPBSN-25-B14-L10-M8
CSPBSN-25-B14-L10-M8
25
25
-0.007/-0.020
29
31
27
M20
1.5
0.2
17.0
CSPBSN-25A-B14-L10-M8
CSPBSN-25A-B14-L10-M8
25A
25
-0.007/-0.020
29
31
27
M16
1.5
0.2
13.6
CSPBSN-30-B14-L10-M8
CSPBSN-30-B14-L10-M8
30
30
-0.007/-0.020
34
36
32
M20
1.5
0.2
17.0
CSPBSN-30A-B14-L10-M8
CSPBSN-30A-B14-L10-M8
30A
30
-0.007/-0.020
34
36
32
M16
1.5
0.2
13.6
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D