IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DGT10W - 国产拖链/接头 10系列*外径打开*横梁单侧可开/10系列*不可打开
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
M1-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tuolian/dgt10w.prj},{NB=DGT10B-10-R18-N1-A1},{CODE=DGT10B},{LX=10系列拖链},{CZ=增强尼龙6},{YS=黑色},{YXWD=-20°C~80°C},{ZRDJ=UL94-HB},{FJ=接头},{B1=10},{R=18},{N=1},{JT=D10KJ-10},{P=16.0},{ZJ=8},{B2=17.000},{JTAZ=A1},{PPATH=dgt10w/zuhzuang2.prj},{JTAZ2='A1','A2','A3','A4'},{PDF=dgt10w.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
DKFS
打开方式
ⁿ/ₐ
HL
横梁
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
YXWD
允许温度
ⁿ/ₐ
ZRDJ
阻燃等级
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
B1
内宽B1
[mm]
JT
接头
ⁿ/ₐ
P
节距P
[mm]
ZJ
最大电缆直径
[mm]
B2
外宽B2
[mm]
HF
实际安装高度HF
[mm]
H
安装尺寸H
[mm]
D
安装尺寸D
[mm]
K
安装尺寸K
[mm]
PPATH
ⁿ/ₐ
DGT10W-6-R18-N1-A1
DGT10W-6-R18-N1-A1
DGT10W
10系列拖链
外径打开
按压式
增强尼龙6
黑色
-20°C~80°C
UL94-HB
接头
6
D10KJ-6
14.8
4
12.600
64
50
41
96
dgt10w/zuhzuang2.prj
DGT10B-10-R18-N1-A1
DGT10B-10-R18-N1-A1
DGT10B
10系列拖链
不可打开
桥式
增强尼龙6
黑色
-20°C~80°C
UL94-HB
接头
10
D10KJ-10
16.0
8
17.000
66
51
67
96
dgt10w/zuhzuang2.prj
DGT10B-15-R18-N1-A1
DGT10B-15-R18-N1-A1
DGT10B
10系列拖链
不可打开
桥式
增强尼龙6
黑色
-20°C~80°C
UL94-HB
接头
15
D10KJ-15
20.0
8
22.000
66
51
67
96
dgt10w/zuhzuang2.prj
DGT10B-20-R18-N1-A1
DGT10B-20-R18-N1-A1
DGT10B
10系列拖链
不可打开
桥式
增强尼龙6
黑色
-20°C~80°C
UL94-HB
接头
20
D10KJ-20
20.0
8
27.000
66
51
67
96
dgt10w/zuhzuang2.prj
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D