IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DGT25E - 国产拖链/接头/分隔片 25系列*内外径打开/内外径打开*横梁双侧可开/一般用小型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
M1-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tuolian/dgt25e.prj},{NB=DGT25E-57-R40-N1-D25GJ-57-A1},{CODE=DGT25E},{CODE1='DGT25E','DGU25E'},{H1=25},{B1=57},{R=40},{JT=D25GJ-57},{NUM=1},{AZFS=A1},{H=36},{BA=71.4},{P=46},{DLZJ=22},{YXXC=1.3},{JKFZ=1},{YXXC1=70},{CZXG=30},{FORMX='D25GJ-57','D25HJ-57'},{ZL==0.86},{ZL1==0.88},{ZL2=-},{LX=25系列拖链},{CZ=增强尼龙6},{YS=黑色},{YXWD=-20°C~80°C},{ZRDJ=UL94-HB},{FJ=接头},{PDF=dgt25e.pdf},{PPATH=dgt25e/dgt25e2.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
H1
内高H1
[mm]
B1
内宽B1
[mm]
H
外高H
[mm]
BA
外宽B2
[mm]
HH
安装尺寸H
[mm]
DD
安装尺寸D
[mm]
KK
安装尺寸K
[mm]
HF
安装尺寸HF
[mm]
P
节距P
[mm]
DLZJ
最大电缆直径
[mm]
YXXC
最大允许行程
[m]
JKFZ
最大架空负载
[kg/m]
YXXC1
最大允许行程
[m]
CZXG
最大垂直悬挂
[m]
ZL
重量k/m
[DGU25E]
ZL1
重量k/m
[DGU25E]
ZL2
重量k/m
[DGT25N]
LX
类型
ⁿ/ₐ
DKFS
打开方式
ⁿ/ₐ
HL
横梁
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
YXWD
允许温度
ⁿ/ₐ
ZRDJ
阻燃等级
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
DGT25E-25-R40-N1-D25HJ-25...
DGT25E-25-R40-N1-D25HJ-25...
25
25
36
39.4
116
104.000
229.000
152
46
22
1.3
1
70
30
=0.67
=0.69
-
25系列拖链
内外径打开
桥式
增强尼龙6
黑色
-20°C~80°C
UL94-HB
接头
DGT25E-38-R40-N1-D25GJ-38...
DGT25E-38-R40-N1-D25GJ-38...
25
38
36
52.4
116
104.000
229.000
152
46
22
1.3
1
70
30
=0.78
=0.8
-
25系列拖链
内外径打开
桥式
增强尼龙6
黑色
-20°C~80°C
UL94-HB
接头
DGT25E-57-R40-N1-D25GJ-57...
DGT25E-57-R40-N1-D25GJ-57...
25
57
36
71.4
116
104.000
229.000
152
46
22
1.3
1
70
30
=0.86
=0.88
-
25系列拖链
内外径打开
桥式
增强尼龙6
黑色
-20°C~80°C
UL94-HB
接头
DGT25E-77-R40-N1-D25GJ-77...
DGT25E-77-R40-N1-D25GJ-77...
25
77
36
91.4
116
104.000
229.000
152
46
22
1.3
1
70
30
=0.96
=1.0
-
25系列拖链
内外径打开
桥式
增强尼龙6
黑色
-20°C~80°C
UL94-HB
接头
DGT25N-38-R55-N1-D25IJ-38...
DGT25N-38-R55-N1-D25IJ-38...
25
38
36
52.8
146
119.000
275.000
182
46
22
1.3
1
70
30
-
-
=0.78
25系列拖链
内径打开
全封闭式
增强尼龙6
黑色
-20°C~80°C
UL94-HB
接头
DGT25N-57-R55-N1-D25IJ-57...
DGT25N-57-R55-N1-D25IJ-57...
25
57
36
71.8
146
119.000
275.000
182
46
22
1.3
1
70
30
-
-
=0.86
25系列拖链
内径打开
全封闭式
增强尼龙6
黑色
-20°C~80°C
UL94-HB
接头
DGT25N-77-R55-N1-D25IJ-77...
DGT25N-77-R55-N1-D25IJ-77...
25
77
36
91.8
146
119.000
275.000
182
46
22
1.3
1
70
30
-
-
=0.98
25系列拖链
内径打开
全封闭式
增强尼龙6
黑色
-20°C~80°C
UL94-HB
接头
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D