IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DGZ15N - 国产拖链/接头 15系列*内径打开*横梁双侧可开*一般用*小型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
M1-拖链
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/tuolian/dgz15n.prj},{NB=DGZ15N-20-R28-N1-A1},{CODE=DGZ15N},{LX=15系列拖链},{DKFS=内径打开},{HL=按压式半封闭},{CZ=增强尼龙6},{YS=黑色},{RXWD=-20°C~80°C},{ZRDJ=UL94-HB},{FJ=接头},{B1=20},{R=28},{NUM=1},{JT=D15DJ-20},{P=22},{DLZJ=12},{XJT=A1},{H1=15},{BA=29.0},{JKFZ=0.3},{JKCD=0.9},{ZL==0.29},{PPATH=dgz15n/dgz15n2.prj},{PDF=dgz15n.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
DKFS
打开方式
ⁿ/ₐ
HL
横梁
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
RXWD
容许温度
ⁿ/ₐ
ZRDJ
阻燃等级
ⁿ/ₐ
FJ
附件
[mm]
B1
内宽B1
[mm]
JT
接头
ⁿ/ₐ
P
节距P
[mm]
DLZJ
最大电缆直径
[mm]
H1
[mm]
BA
外宽B2
[mm]
AZGD
实际安装高度HF
[mm]
H
理论安装尺寸H
[mm]
D
理论安装尺寸D
[mm]
K
理论安装尺寸K
[mm]
JKFZ
最大架空负载
[kg/m]
JKCD
最大架空长度
[m]
ZL
重量
[kg/m]
R1
弯曲半径R
[mm]
DGZ15N-15-R28-N1-A1
DGZ15N-15-R28-N1-A1
DGZ15N
15系列拖链
内径打开
按压式半封闭
增强尼龙6
黑色
-20°C~80°C
UL94-HB
接头
15
D15DJ-15
22
12
15
24.5
96
76
60
130
0.3
0.9
=0.28
28
DGZ15N-20-R28-N1-A1
DGZ15N-20-R28-N1-A1
DGZ15N
15系列拖链
内径打开
按压式半封闭
增强尼龙6
黑色
-20°C~80°C
UL94-HB
接头
20
D15DJ-20
22
12
15
29.0
96
76
60
130
0.3
0.9
=0.29
28,38
DGZ15N-30-R28-N1-A1
DGZ15N-30-R28-N1-A1
DGZ15N
15系列拖链
内径打开
按压式半封闭
增强尼龙6
黑色
-20°C~80°C
UL94-HB
接头
30
D15DJ-30
22
12
15
39.0
96
76
60
130
0.3
0.9
=0.35
28,38,48
DGZ15N-40-R28-N1-A1
DGZ15N-40-R28-N1-A1
DGZ15N
15系列拖链
内径打开
按压式半封闭
增强尼龙6
黑色
-20°C~80°C
UL94-HB
接头
40
D15DJ-40
22
12
15
49.0
96
76
60
130
0.3
0.9
=0.39
28,38,48
DGZ15N-50-R28-N1-A1
DGZ15N-50-R28-N1-A1
DGZ15N
15系列拖链
内径打开
按压式半封闭
增强尼龙6
黑色
-20°C~80°C
UL94-HB
接头
50
D15DJ-50
22
12
15
59.0
96
76
60
130
0.3
0.9
=0.42
28,38,48
Embedded Preview + Generation
預覽
CAD模型下載
3D
尺寸
2D