IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
DPS - 惰轮销
A&T-3D Gallery
zonghe
liantiaolianl
链轮
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/liantiaolianl/lianluan/dps.prj},{NB=DPSD-6201-S16-K50},{CODE=DPSD},{CODE1='DPSD'},{ZC=6201},{S=16},{SS=16,18},{K=50},{KK=[50:60/0.1]},{ZCS=6201ZZ},{L1=14.800},{B=19.80},{D=16},{D1=12},{DR=8.2},{M=8},{S1=13},{B1=8},{H=17.0},{H1=13},{T=6.5},{T1=1.6},{T2=2.0},{ZDRXFZ=441},{N=16},{PPATH=dps/dpss.prj},{PDF=dps.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZC
轴承尺寸系列
ⁿ/ₐ
ZCS
适用轴承
ⁿ/ₐ
L
惰轮销主要尺寸L
[mm]
L1
[mm]
B
惰轮销主要尺寸B
[mm]
D
惰轮销主要尺寸D
[mm]
D1
惰轮销主要尺寸D1
[mm]
DR
惰轮销主要尺寸dr
[mm]
M
螺栓、垫圈主要尺寸M
[mm]
S1
[mm]
B1
螺栓、垫圈主要尺寸B1
[mm]
H
螺栓、垫圈主要尺寸H
[mm]
H1
螺栓、垫圈主要尺寸H1
[mm]
T
螺栓、垫圈主要尺寸T
[mm]
T1
螺栓、垫圈主要尺寸T1
[mm]
T2
螺栓、垫圈主要尺寸T2
[mm]
ZDRXFZ
最大容许负载N
ⁿ/ₐ
DPS-6000-S12-K30
DPS-6000-S12-K30
6000
6000ZZ
15.800
3.800
3.80
16
10
6.2
6
10
6
12.5
10
5.0
1.6
1.5
323(33)
DPS-6000-S14-K35
DPS-6000-S14-K35
6000
6000ZZ
17.800
3.800
3.80
16
10
6.2
6
10
6
12.5
10
5.0
1.6
1.5
323(33)
DPS-6000-S18-K40
DPS-6000-S18-K40
6000
6000ZZ
21.800
3.800
3.80
16
10
6.2
6
10
6
12.5
10
5.0
1.6
1.5
323(33)
DPSD-6000-S12-K40
DPSD-6000-S12-K40
6000
6000ZZ
23.800
11.800
15.80
16
10
6.2
6
10
6
12.5
10
5.0
1.6
1.5
274
DPSD-6000-S16-K45
DPSD-6000-S16-K45
6000
6000ZZ
27.800
11.800
15.80
16
10
6.2
6
10
6
12.5
10
5.0
1.6
1.5
274
DPSD-6000-S20-K50
DPSD-6000-S20-K50
6000
6000ZZ
31.800
11.800
15.80
16
10
6.2
6
10
6
17.0
13
6.5
1.6
2.0
274
DPS-6001-S14-K35
DPS-6001-S14-K35
6001
6001ZZ
17.800
3.800
7.80
16
12
8.2
8
13
8
17.0
13
6.5
1.6
2.0
548(56)
DPS-6001-S16-K40
DPS-6001-S16-K40
6001
6001ZZ
19.800
3.800
7.80
16
12
8.2
8
13
8
17.0
13
6.5
1.6
2.0
548(56)
DPS-6001-S22-K45
DPS-6001-S22-K45
6001
6001ZZ
25.800
3.800
7.80
16
12
8.2
8
13
8
17.0
13
6.5
1.6
2.0
548(56)
DPSD-6001-S14-K45
DPSD-6001-S14-K45
6001
6001ZZ
25.800
11.800
15.80
16
12
8.2
8
13
8
17.0
13
6.5
1.6
2.0
441
DPSD-6001-S18-K50
DPSD-6001-S18-K50
6001
6001ZZ
29.800
11.800
15.80
16
12
8.2
8
13
8
17.0
13
6.5
1.6
2.0
441
DPS-6201-S14-K35
DPS-6201-S14-K35
6201
6201ZZ
18.800
4.800
9.80
16
12
8.2
8
13
8
17.0
13
6.5
1.6
2.0
548(56)
DPS-6201-S16-K40
DPS-6201-S16-K40
6201
6201ZZ
20.800
4.800
9.80
16
12
8.2
8
13
8
17.0
13
6.5
1.6
2.0
548(56)
DPS-6201-S20-K45
DPS-6201-S20-K45
6201
6201ZZ
24.800
4.800
9.80
16
12
8.2
8
13
8
17.0
13
6.5
1.6
2.0
548(56)
DPSD-6201-S14-K45
DPSD-6201-S14-K45
6201
6201ZZ
28.800
14.800
19.80
16
12
8.2
8
13
8
17.0
13
6.5
1.6
2.0
441
DPSD-6201-S16-K50
DPSD-6201-S16-K50
6201
6201ZZ
30.800
14.800
19.80
16
12
8.2
8
13
8
17.0
13
6.5
1.6
2.0
441
DPSD-6201-S20-K55
DPSD-6201-S20-K55
6201
6201ZZ
34.800
14.800
19.80
16
12
8.2
8
13
8
17.0
13
6.5
1.6
2.0
441
DPS-6202-S16-K45
DPS-6202-S16-K45
6202
6202ZZ
21.300
5.300
10.80
20
15
10.5
10
17
10
21.0
16
8.0
2.0
2.5
999(102)
DPS-6202-S22-K50
DPS-6202-S22-K50
6202
6202ZZ
27.300
5.300
10.80
20
15
10.5
10
17
10
21.0
16
8.0
2.0
2.5
999(102)
DPSD-6202-S16-K55
DPSD-6202-S16-K55
6202
6202ZZ
32.300
16.300
21.80
20
15
10.5
10
17
10
21.0
16
8.0
2.0
2.5
999(102)
DPSD-6202-S20-K60
DPSD-6202-S20-K60
6202
6202ZZ
36.300
16.300
21.80
20
15
10.5
10
17
10
21.0
16
8.0
2.0
2.5
803
DPSD-6202-S24-K65
DPSD-6202-S24-K65
6202
6202ZZ
40.300
16.300
21.80
20
15
10.5
10
17
10
21.0
16
8.0
2.0
2.5
803
DPS-6203-S16-K45
DPS-6203-S16-K45
6203
6203ZZ
21.800
5.800
11.80
25
17
10.5
10
17
10
21.0
16
8.0
2.0
2.5
1244(127)
DPS-6203-S20-K50
DPS-6203-S20-K50
6203
6203ZZ
25.800
5.800
11.80
25
17
10.5
10
17
10
21.0
16
8.0
2.0
2.5
1244(127)
DPSD-6203-S16-K55
DPSD-6203-S16-K55
6203
6203ZZ
33.800
17.800
23.80
25
17
10.5
10
17
10
21.0
16
8.0
2.0
2.5
990
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D