피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English (United States)
DSNK - JIS标准矩形模具弹簧 小压缩量型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/dsnk.prj},{NB=DSNK-D26-L250},{CODE=DSNK},{LX=小压缩量型},{CZ=SWOSC-V 相当},{D=26.0},{L=250},{DD=16.5},{THXS=5.69(0.58)},{L1=125.0},{S=100},{N=569.0(58.0)},{PDF=dsnk.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
THXS
弹簧系数
ⁿ/ₐ
L1
压紧长度
[mm]
S
S=LX65%
[mm]
N
载荷
[N(kgf)]
DSNK-D10.5-L20
DSNK-D10.5-L20
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
20
5.5
10.90(1.11)
10.0
8
87.2(8.9)
DSNK-D10.5-L25
DSNK-D10.5-L25
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
25
5.5
8.72(0.89)
12.5
10
87.2(8.9)
DSNK-D10.5-L30
DSNK-D10.5-L30
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
30
5.5
7.26(0.74)
15.0
12
87.2(8.9)
DSNK-D10.5-L35
DSNK-D10.5-L35
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
35
5.5
6.23(0.63)
17.5
14
87.2(8.9)
DSNK-D10.5-L40
DSNK-D10.5-L40
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
40
5.5
5.45(0.56)
20.0
16
87.2(8.9)
DSNK-D10.5-L45
DSNK-D10.5-L45
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
45
5.5
4.84(0.49)
22.5
18
87.2(8.9)
DSNK-D10.5-L50
DSNK-D10.5-L50
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
50
5.5
4.36(0.44)
25.0
20
87.2(8.9)
DSNK-D10.5-L55
DSNK-D10.5-L55
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
55
5.5
3.96(0.40)
27.5
22
87.2(8.9)
DSNK-D10.5-L60
DSNK-D10.5-L60
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
60
5.5
3.63(0.37)
30.0
24
87.2(8.9)
DSNK-D10.5-L65
DSNK-D10.5-L65
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
65
5.5
3.35(0.34)
32.5
26
87.2(8.9)
DSNK-D10.5-L70
DSNK-D10.5-L70
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
70
5.5
3.11(0.32)
35.0
28
87.2(8.9)
DSNK-D10.5-L75
DSNK-D10.5-L75
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
75
5.5
2.91(0.30)
37.5
30
87.2(8.9)
DSNK-D10.5-L80
DSNK-D10.5-L80
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
10.5
80
5.5
2.72(0.28)
40.0
32
87.2(8.9)
DSNK-D12.5-L20
DSNK-D12.5-L20
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
20
6.5
15.25(1.56)
10.0
8
122.0(12.4)
DSNK-D12.5-L25
DSNK-D12.5-L25
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
25
6.5
12.20(1.24)
12.5
10
122.0(12.4)
DSNK-D12.5-L30
DSNK-D12.5-L30
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
30
6.5
10.17(1.04)
15.0
12
122.0(12.4)
DSNK-D12.5-L35
DSNK-D12.5-L35
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
35
6.5
8.72(0.89)
17.5
14
122.0(12.4)
DSNK-D12.5-L40
DSNK-D12.5-L40
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
40
6.5
7.63(0.78)
20.0
16
122.0(12.4)
DSNK-D12.5-L45
DSNK-D12.5-L45
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
45
6.5
6.78(0.69)
22.5
18
122.0(12.4)
DSNK-D12.5-L50
DSNK-D12.5-L50
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
50
6.5
6.10(0.62)
25.0
20
122.0(12.4)
DSNK-D12.5-L55
DSNK-D12.5-L55
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
55
6.5
5.55(0.57)
27.5
22
122.0(12.4)
DSNK-D12.5-L60
DSNK-D12.5-L60
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
60
6.5
5.08(0.52)
30.0
24
122.0(12.4)
DSNK-D12.5-L65
DSNK-D12.5-L65
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
65
6.5
4.69(0.48)
32.5
26
122.0(12.4)
DSNK-D12.5-L70
DSNK-D12.5-L70
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
70
6.5
4.36(0.44)
35.0
28
122.0(12.4)
DSNK-D12.5-L75
DSNK-D12.5-L75
DSNK
小压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
75
6.5
4.07(0.41)
37.5
30
122.0(12.4)
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D