피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
ESCJP - 圆形截面圆柱形拉伸弹簧 中轻载型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/escjp.prj},{NB=ESCJP-D12-L70},{CODE=ESCJP},{LX=中轻载型},{CODE1='ESCJP','ESCHP','ESCJC','ESCHC'},{D=12},{L=70},{DD=1.400},{S=41.400},{JXZH=47.7},{CLL=10.49},{THXS=1.57},{PDF=escjp.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
DH
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
S
工作行程S
[mm]
JXZH
极限载荷
[N]
CLL
初拉力
ⁿ/ₐ
THXS
弹簧系数
[N/mm]
ESCJP-D2-L10
ESCJP-D2-L10
平行向
中轻载型
SWP-A
2
10
0.280
4.000
2.45
0.49
0.49
ESCJP-D2-L15
ESCJP-D2-L15
平行向
中轻载型
SWP-A
2
15
0.280
6.700
2.45
0.49
0.29
ESCJP-D2-L20
ESCJP-D2-L20
平行向
中轻载型
SWP-A
2
20
0.280
10.000
2.45
0.49
0.2
ESCJP-D2-L25
ESCJP-D2-L25
平行向
中轻载型
SWP-A
2
25
0.280
13.300
2.45
0.49
0.15
ESCJP-D3-L10
ESCJP-D3-L10
平行向
中轻载型
SWP-A
3
10
0.350
4.600
3.33
0.66
0.59
ESCJP-D3-L15
ESCJP-D3-L15
平行向
中轻载型
SWP-A
3
15
0.350
9.100
3.33
0.66
0.29
ESCJP-D3-L20
ESCJP-D3-L20
平行向
中轻载型
SWP-A
3
20
0.350
14.300
3.33
0.66
0.19
ESCJP-D3-L25
ESCJP-D3-L25
平行向
中轻载型
SWP-A
3
25
0.350
19.500
3.33
0.66
0.14
ESCJP-D3-L30
ESCJP-D3-L30
平行向
中轻载型
SWP-A
3
30
0.350
24.800
3.33
0.66
0.11
ESCJP-D4-L15
ESCJP-D4-L15
平行向
中轻载型
SWP-A
4
15
0.450
7.500
4.81
0.98
0.51
ESCJP-D4-L20
ESCJP-D4-L20
平行向
中轻载型
SWP-A
4
20
0.450
12.200
4.81
0.98
0.31
ESCJP-D4-L25
ESCJP-D4-L25
平行向
中轻载型
SWP-A
4
25
0.450
16.900
4.81
0.98
0.23
ESCJP-D4-L30
ESCJP-D4-L30
平行向
中轻载型
SWP-A
4
30
0.450
21.700
4.81
0.98
0.18
ESCJP-D4-L35
ESCJP-D4-L35
平行向
中轻载型
SWP-A
4
35
0.450
26.000
4.81
0.98
0.15
ESCJP-D4-L40
ESCJP-D4-L40
平行向
中轻载型
SWP-A
4
40
0.450
30.000
4.81
0.98
0.13
ESCJP-D5-L15
ESCJP-D5-L15
平行向
中轻载型
SWP-A
5
15
0.550
5.700
6.37
1.37
0.89
ESCJP-D5-L20
ESCJP-D5-L20
平行向
中轻载型
SWP-A
5
20
0.550
9.800
6.37
1.37
0.51
ESCJP-D5-L25
ESCJP-D5-L25
平行向
中轻载型
SWP-A
5
25
0.550
14.200
6.37
1.37
0.35
ESCJP-D5-L30
ESCJP-D5-L30
平行向
中轻载型
SWP-A
5
30
0.550
18.900
6.37
1.37
0.26
ESCJP-D5-L35
ESCJP-D5-L35
平行向
中轻载型
SWP-A
5
35
0.550
24.300
6.37
1.37
0.21
ESCJP-D5-L40
ESCJP-D5-L40
平行向
中轻载型
SWP-A
5
40
0.550
28.300
6.37
1.37
0.18
ESCJP-D5-L45
ESCJP-D5-L45
平行向
中轻载型
SWP-A
5
45
0.550
31.900
6.37
1.37
0.16
ESCJP-D5-L50
ESCJP-D5-L50
平行向
中轻载型
SWP-A
5
50
0.550
36.400
6.37
1.37
0.14
ESCJP-D6-L20
ESCJP-D6-L20
平行向
中轻载型
SWP-A
6
20
0.700
9.600
12.94
1.67
1.18
ESCJP-D6-L25
ESCJP-D6-L25
平行向
中轻载型
SWP-A
6
25
0.700
14.400
12.94
1.67
0.78
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D