피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
español
italiano
日本語
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
GR - Regulator
AirTAC
Pneumatic equipment
F.R.L Combination
G Series
GR Series
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/f_r_l_combination/g_series/gr_series/gr_asmtab.prj},{NB=GR30010F1},{MODELHELP=GR30010},{D=3/8\"},{TYPECODE=},{ACCESSORIES=},{GAUGE=},{SHAPE=F},{SCALE=1},{THREAD=},{REFLUX=},{INFO=PDF Catalogues},{A=41},{B=31.0},{C=M40x1.5},{CM=40},{CP=1.5},{DM=16.662},{E=53},{F=40},{G=38},{H=8.0},{I=6.5},{J=60},{K=46.0},{L=112.5},{PPATH=parts/../assemblies/gr_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
D
Port size
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
GR20006F1
GR20006F1
1/8"
30
32.0
M30x1.5
55
34
28
15.5
5.5
47
43.0
89.0
GR20008F1
GR20008F1
1/4"
30
32.0
M30x1.5
55
34
28
15.5
5.5
47
43.0
89.0
GR30008F1
GR30008F1
1/4"
41
31.0
M40x1.5
53
40
38
8.0
6.5
60
46.0
112.5
GR30010F1
GR30010F1
3/8"
41
31.0
M40x1.5
53
40
38
8.0
6.5
60
46.0
112.5
GR30015F1
GR30015F1
1/2"
41
31.0
M40x1.5
53
40
38
8.0
6.5
60
46.0
112.5
GR40010F1
GR40010F1
3/8"
50
40.0
M55x2.0
72
55
52
11.0
8.5
80
53.0
140.5
GR40015F1
GR40015F1
1/2"
50
40.0
M55x2.0
72
55
52
11.0
8.5
80
53.0
140.5
GR60020F1
GR60020F1
3/4"
70
48.0
M68x1.5
90
66
64
13.0
11.0
99
73.5
191.5
GR60025F1
GR60025F1
1"
70
48.0
M68x1.5
90
66
64
13.0
11.0
99
73.5
191.5
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D