피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
표준별
IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
HATBF - 止推轴承-法兰型轴承座组件
A&T-3D Gallery
zonghe
zhouchengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hatbf.prj},{NB=HATBF-d14},{CODE=HATBF},{CODE1='HATBF','HATEF','HATNF','HATBR','HATER'},{DD=14},{DH7=26},{GCH7=+0.021/0},{B=25},{H=66},{W=44},{T=24},{DZ=17},{D1=31},{D2=33},{G7=34},{GCG7=-0.009/-0.034},{T1=16},{B1=17.0},{A=52},{F=0},{MM=8},{DD2=6.8},{DD1=11},{H1=6.5},{PDF=hatbf.pdf},{PPATH=zhouchengzuo/hatbf/hatbf4.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
M
材质
ⁿ/ₐ
S
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
GCH7
H7公差
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
T
[mm]
DZ
dz
[mm]
D1
[mm]
D2
d2
[mm]
G7
g7
[mm]
GCG7
G7公差
[mm]
T1
[mm]
B1
[mm]
A
[mm]
F
[mm]
MM
M
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD1
[mm]
H1
[mm]
HATBF-d7
HATBF-d7
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
两个止动螺丝
标准型
7
19
+0.021/0
23
54
38
22
10
25
27
24
-0.007/-0.028
14
15.5
41
0
8
6.8
11
6.5
HATBF-d9
HATBF-d9
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
两个止动螺丝
标准型
9
21
+0.021/0
23
56
40
22
12
27
29
26
-0.007/-0.028
14
15.5
43
0
8
6.8
11
6.5
HATBF-d12
HATBF-d12
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
两个止动螺丝
标准型
12
24
+0.021/0
23
60
40
22
15
29
31
30
-0.007/-0.028
14
15.5
46
0
8
6.8
11
6.5
HATBF-d14
HATBF-d14
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
两个止动螺丝
标准型
14
26
+0.021/0
25
66
44
24
17
31
33
34
-0.009/-0.034
16
17.0
52
0
8
6.8
11
6.5
HATBF-d17
HATBF-d17
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
两个止动螺丝
标准型
17
30
+0.021/0
30
77
54
29
20
36
38
36
-0.009/-0.034
20
20.5
50
32
10
8.5
14
8.6
HATBF-d20
HATBF-d20
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
两个止动螺丝
标准型
20
37
+0.025/0
30
88
58
29
25
43
45
45
-0.009/-0.034
19
20.5
59
36
10
8.5
14
8.6
HATBF-d25
HATBF-d25
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
两个止动螺丝
标准型
25
42
+0.025/0
30
94
64
29
30
48
50
50
-0.009/-0.034
19
20.5
64
39
10
8.5
14
8.6
HATBF-d30
HATBF-d30
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
两个止动螺丝
标准型
30
47
+0.025/0
30
96
66
29
35
53
55
54
-0.01/-0.04
18
21.0
66
40
10
8.5
14
8.6
Embedded Preview + Generation
Podgląd
Pobieranie CAD
3D
Wymiar
2D