IFC 4.0 제작
언어선택:
English
中文
English
HATBTH - 无挡圈键槽定位双轴承T型-T型轴承座组件
A&T-3D Gallery
zonghe
zhouchengzuo
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hatbth.prj},{NB=HATBTH-6901ZZ-T25-h20},{CODE=HATBTH},{XH=6901ZZ},{HH=20},{T=25},{HH1=20,25,30,35,40},{HH2=[20:40/1]},{DD=12},{DH7=24},{H7=+0.021/0},{DH=21},{B=6},{H1=16},{L=56},{L1=44},{L2=32},{L3=8},{GC=+0.018/-0.018},{HHH1=3.3},{H1GC=+0.2/0},{G=6},{S=10},{D1=5.5},{MTC2=10},{CC=8X7},{MTC=},{MTP=},{NR=},{PDF=hatbth.pdf},{XH1='HATBTH','HATETH','HATCTH','HATNTH'},{XH2='HATBTH','HATETH','HATCTH','HATNTH','HATBTS'},{T1=25,30,35,40},{PPATH=zhouchengzuo/hatbth/hatbth5.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
ZC
轴承
ⁿ/ₐ
GDZ
固定座
ⁿ/ₐ
GDZ1
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
XH
型号
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DH7
[mm]
H7
H7公差
[mm]
DH
[mm]
B
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
GC
L3公差
ⁿ/ₐ
HHH1
h1
[mm]
H1GC
h1公差
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
D1
d1
[mm]
CC
适用键公称尺寸
ⁿ/ₐ
HATBTH-623ZZ-T20-h10
HATBTH-623ZZ-T20-h10
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
623ZZ
3
10
+0.015/0
7
4
9
36
26
16
3
+0.0125/-0.0125
1.4
+0.1/0
5
5
4.5
3X3
HATBTH-624ZZ-T20-h10
HATBTH-624ZZ-T20-h10
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
624ZZ
4
13
+0.018/0
9
5
11
38
28
18
3
+0.0125/-0.0125
1.4
+0.1/0
5
5
4.5
3X3
HATBTH-605ZZ-T20-h10
HATBTH-605ZZ-T20-h10
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
605ZZ
5
14
+0.018/0
10
5
11
40
30
20
4
+0.015/-0.015
1.8
+0.1/0
5
5
4.5
4X4
HATBTH-606ZZ-T25-h15
HATBTH-606ZZ-T25-h15
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
606ZZ
6
17
+0.018/0
13
6
13
47
35
23
4
+0.015/-0.015
1.8
+0.1/0
6
10
5.5
4X4
HATBTH-608ZZ-T25-h15
HATBTH-608ZZ-T25-h15
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
608ZZ
8
22
+0.021/0
18
7
15
53
41
29
6
+0.015/-0.015
2.8
+0.1/0
6
10
5.5
6X6
HATBTH-6900ZZ-T25-h15
HATBTH-6900ZZ-T25-h15
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6900ZZ
10
22
+0.021/0
19
6
15
53
41
29
6
+0.015/-0.015
2.8
+0.1/0
6
10
5.5
6X6
HATBTH-6000ZZ-T25-h20
HATBTH-6000ZZ-T25-h20
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6000ZZ
10
26
+0.021/0
22
8
17
58
46
34
8
+0.018/-0.018
3.3
+0.2/0
6
10
5.5
8X7
HATBTH-6901ZZ-T25-h20
HATBTH-6901ZZ-T25-h20
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6901ZZ
12
24
+0.021/0
21
6
16
56
44
32
8
+0.018/-0.018
3.3
+0.2/0
6
10
5.5
8X7
HATBTH-6001ZZ-T25-h20
HATBTH-6001ZZ-T25-h20
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6001ZZ
12
28
+0.021/0
24
8
18
60
48
36
8
+0.018/-0.018
3.3
+0.2/0
6
10
5.5
8X7
HATBTH-6902ZZ-T25-h20
HATBTH-6902ZZ-T25-h20
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6902ZZ
15
28
+0.021/0
25
7
18
60
54
36
8
+0.018/-0.018
3.3
+0.2/0
6
15
5.5
8X7
HATBTH-6002ZZ-T30-h25
HATBTH-6002ZZ-T30-h25
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6002ZZ
15
32
+0.025/0
28
9
20
68
54
40
10
+0.018/-0.018
3.3
+0.2/0
7
15
6.5
10X8
HATBTH-6903ZZ-T25-h25
HATBTH-6903ZZ-T25-h25
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6903ZZ
17
30
+0.021/0
27
7
19
64
52
38
10
+0.018/-0.018
3.3
+0.2/0
7
15
6.5
10X8
HATBTH-6003ZZ-T30-h25
HATBTH-6003ZZ-T30-h25
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6003ZZ
17
35
+0.025/0
31
10
22
70
56
43
10
+0.018/-0.018
3.3
+0.2/0
7
15
6.5
10X8
HATBTH-6904ZZ-T35-h30
HATBTH-6904ZZ-T35-h30
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6904ZZ
20
37
+0.025/0
34
9
23
73
59
45
10
+0.018/-0.018
3.3
+0.2/0
7
15
6.5
10X8
HATBTH-6004ZZ-T40-h30
HATBTH-6004ZZ-T40-h30
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6004ZZ
20
42
+0.025/0
36
12
25
82
66
50
10
+0.018/-0.018
3.3
+0.2/0
8
15
9.0
10X8
HATBTH-6005ZZ-T40-h30
HATBTH-6005ZZ-T40-h30
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6005ZZ
25
47
+0.025/0
41
12
28
96
76
56
12
+0.0215/-0.0215
3.3
+0.2/0
10
15
9.0
12X8
HATBTH-6006ZZ-T40-h35
HATBTH-6006ZZ-T40-h35
高度选择型
钢
一般结构用钢
四氧化三铁保护膜
6006ZZ
30
55
+0.030/0
48
13
32
104
84
64
12
+0.0215/-0.0215
3.3
+0.2/0
10
20
11.0
12X8
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
치수도
2D